PowerLink CM to aktywne rozwiązanie do monitorowania stanu dla wysokonapięciowych linii przesyłowych AC lub DC. Lokalizuje awarie linii i stale śledzi warunki linii, niezależnie od tego, czy linie są zasilane, czy niezasilane.
Tradycyjne metody zmagają się z liniami uziemionymi lub niezasilanymi i wymagają wykrywania błędów w czasie rzeczywistym. PowerLink CM aktywnie monitoruje wszystkie typy linii energetycznych, zapewniając precyzyjną lokalizację usterek nawet po zdarzeniu, dzięki czemu można skutecznie reagować na zmiany operacyjne lub problemy.
Lokalizuj awarie linii z dużą precyzją, do 100 metrów plus 0,1% długości linii. Wykrywanie powolnych, długoterminowych zmian stanu linii, aby wcześnie rozpoznać pogorszenie stanu linii w celu proaktywnej konserwacji i zwiększenia dostępności linii. Monitoruj zasilane, niezasilane lub uziemione linie, aby zapewnić kompleksowy nadzór sieci.