Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego tablice rozdzielcze SIVACON S4?

Tablica rozdzielcza SIVACON S4 (technologia NF) zapewnia niezawodną wydajność przy standardowych parametrach prądowych do 4000 A lub zwiększonych możliwościach do 6300 A z rozszerzoną opcją licencji. Zbudowany z myślą o spełnieniu wszystkich standardów branżowych zapewnia maksymalną niezawodność poprzez weryfikację projektu zgodnie z normą IEC 61439, zapewniając operatorom certyfikowane gwarancje bezpieczeństwa i wydajności.

Dokładność inżynieryjną zapewnia kompleksowe dostarczanie danych 3D, co pozwala na efektywne planowanie i konfigurację. Dzięki szczegółowym danym STEP można stworzyć dokładny cyfrowy bliźniak do zaawansowanego modelowania i konserwacji systemów.

Otwarta rozdzielnica SIVACON S4

Kluczowe korzyści

Popraw niezawodność

Zapewnienie stabilnej i bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej w instalacjach przemysłowych i handlowych zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami.

Włącz elastyczną konfigurację

Dostosuj system do różnych wymagań dotyczących mocy dzięki szerokiej gamie możliwych kombinacji dzięki modułowej i skalowalnej konstrukcji.

Zwiększ przejrzystość dzięki integracji cyfrowej

Monitoruj i analizuj dystrybucję energii za pomocą narzędzi cyfrowych i łączności systemowej. Stwórz cyfrowy bliźniak swojej centrali z SIMARIS configuration lub

SIVACON S4 Keyvisual - połowa renderowania SIVACON S4, pół cyfrowego bliźniaka

Obsługa systemów modułowych

Skonfiguruj tablice rozdzielcze za pomocą standardowych komponentów, które upraszczają inżynierię i instalację. Rozdzielnice SIVACON S4 oparte są na w pełni modułowej koncepcji systemu, która zapewnia maksymalną elastyczność w całym cyklu życia instalacji. Dzięki opłacalnej strukturze platformy zarówno konfiguracja, jak i montaż są uproszczone, a płynna integracja innowacyjnych komponentów SENTRON zapewnia gotowe na przyszłość rozwiązanie dystrybucji energii. Standaryzowane jednostki i moduły mogą być elastycznie łączone i konfigurowane w celu spełnienia indywidualnych wymagań projektu. Ułatwia to przyszłą rozbudowę, modyfikację i modernizację systemu. Nowe komponenty można zintegrować szybko i przy minimalnym wysiłku, bez konieczności wprowadzania gruntownych zmian w istniejących sekcjach rozdzielnic. Dzięki temu modułowa konstrukcja minimalizuje przestoje, zwiększa bezpieczeństwo inwestycji i umożliwia łatwe dostosowanie systemu do przyszłych wymagań.

Twórz cyfrowe bliźniaki

Generowanie cyfrowego bliźniaka z danych STEP może być żmudnym i złożonym procesem. Przejście na inżynierię 3D jest niezwykle proste. Dzięki procesorowi 3D możesz wyeksportować cyfrowy bliźniak płyt rozdzielczych SIVACON S4 z SIMARIS configuration jednym kliknięciem, a następnie wyeksportować go jako plik STEP za pomocą SIMARIS xchange. Dzięki szczegółowej wizualizacji cyfrowy bliźniak oferuje wartość dodaną w wielu obszarach, od planowania po konserwację i rozbudowę.

Skorzystaj ze szczegółowych wizualizacji aż do ostatniej śruby

Oprócz szybkiego i łatwego generowania cyfrowego bliźniaka, korzystasz również z niezwykle wysokiego poziomu szczegółowości, który upraszcza pracę w wielu aplikacjach. Dzięki zastosowaniu modelu 3D do planowania instalacji i budynków, wymiarowania części miedzianych, instalacji systemów oraz konserwacji i rozbudowy: zyskujesz wysoką precyzję i ograniczenie błędów, a także oszczędność czasu i pieniędzy. Etapy procesu wymagają również mniej specjalistycznej wiedzy, eliminując w ten sposób pracę dla Ciebie jako konstruktora paneli.

Zespół ikony procesora 3D SIMARIS - ikona symbolizująca łatwość konserwacji

Uproszczenie instalacji i konserwacji

Rozdzielnica niskiego napięcia SIVACON S4 została specjalnie zaprojektowana, aby zminimalizować wysiłki związane z instalacją i konserwacją. Jego modułowa konstrukcja umożliwia szybką i elastyczną integrację znormalizowanych komponentów, znacznie upraszczając inżynierię, montaż i przyszłe rozbudowy systemu.

Dzięki zastosowaniu urządzeń modułowych, takich jak wyłączniki obudowy formowanej SENTRON 3VA i wyłączniki pneumatyczne 3WA, funkcje mogą być konfigurowane zgodnie z określonymi wymaganiami i łatwo dostosowywane, gdy potrzebne są modyfikacje lub rozszerzenia. Poszczególne moduły można szybko wymieniać lub ulepszać bez konieczności poważnych zmian w całym systemie. To znacznie ułatwia czynności serwisowe i konserwacyjne.

Często zadawane pytania

Wyższa niezawodność planowania
Dzięki cyfrowemu bliźniaczowi SIVACON S4 koordynacja z innymi specjalistami systemu jest znacznie prostsza. Na przykład cyfrowy bliźniak można włączyć do modeli budynków i użyć go do wykrywania kolizji. Dzięki wysokiemu poziomowi szczegółowości danych zmniejsza się przestrzeń do interpretacji, zwiększając tym samym niezawodność planowania.

Bezproblemowe wytwarzanie części miedzianych
Importując dane STEP do systemów CAD, możesz pobrać wymiary miedzianych części rozdzielnicy bezpośrednio z cyfrowego bliźniaka. To znacznie skraca czas i wysiłek potrzebny do wymiarowania.

Łatwa i bezbłędna instalacja
Model 3D stanowi idealną podstawę do prostego i precyzyjnego montażu dzięki szczegółowej wizualizacji, aż do najmniejszego komponentu. Zmniejszając przestrzeń do interpretacji, błędy montażowe są znacznie zmniejszone.

Nieskomplikowana konserwacja i rozbudowa
Prace konserwacyjne, rozbudowa o dodatkowe komponenty i wymiana modułów są również łatwo zarządzane dzięki modelowi 3D. Korzystając z procesora 3D, możesz łatwo zaktualizować i ponownie wyeksportować cyfrowy bliźniak w dowolnym momencie, aby zawsze reprezentował aktualny stan centrali.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Broszury

Broszura | Systemy dystrybucyjne SIVACON S4 i ALPHA UNIVERSAL

Katalogi

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Instrukcje

Podręcznik aplikacji | SIVACON S4 Tablice rozdzielcze zasilania do 6300 A