Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego system SIVACON 8PS — LDATA?

SIVACON 8PS — LData zapewnia wydajne i niezawodne zasilanie dla zakresu prądu od 1000 A do 2500 A, wspierając centra danych, które wymagają ciągłej dostępności i szybkiej adaptacji. Jego konstrukcja umożliwia szybki montaż, elastyczną obsługę i łatwe planowanie.

Wykorzystując innowacyjną technologię linii energetycznej, przekazuje dane dotyczące energii i energii w sposób ekonomiczny i niezawodny dzięki funkcji plug-and-play do systemów automatyki i zarządzania energią oraz systemów opartych na chmurze (IoT).

Operatorzy mogą dokonywać modernizacji i modernizacji bez przerywania pracy, rozprowadzać energię na całej długości szyn zbiorczych bez stałych odstępów między sieciami i korzystać z niskiego obciążenia ogniowego, dobrej kompatybilności elektromagnetycznej i sprawdzonej konstrukcji, która zapewnia wysoką dostępność.

Kluczowe korzyści

Zwiększ dostępność

SIVACON 8PS obsługuje ciągłą dyspozycyjność przy elastycznej i niezawodnej pracy. Jego konstrukcja umożliwia modernizacje i ulepszenia bez przerywania pracy i minimalizuje ryzyko przy niskim obciążeniu pożarowym i solidnej odporności elektromagnetycznej.

Szybko dostosowuj się do nowych wymagań

Kompaktowe jednostki wyłączające można instalować pod napięciem poprzez plug and play na całej długości szyn zbiorczych, umożliwiając operatorom natychmiastową reakcję na nowe wymagania dotyczące obciążenia.

Optymalizacja wydajności energetycznej

Dzięki innowacyjnej technologii linii energetycznej operatorzy mogą zapewnić przejrzystość zużycia energii, uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem systemów automatyki i chmury oraz podejmować kroki w celu ciągłej poprawy wydajności całej instalacji.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Aby centra danych mogły polegać na swoim zasilaniu

Poznaj zasoby i powiązane produkty