Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego system SIVACON 8PS — LD?

System kanału szyn zbiorczych SIVACON 8PS — LD zapewnia niezawodną transmisję mocy w zastosowaniach o wysokim zapotrzebowaniu na moc, od 1100 A do 5000 A. Kompaktowa konstrukcja i szybka instalacja tworzą ekonomiczną infrastrukturę dystrybucji energii.

System zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki odpornym na łuk jednostkom odklejającym i opłacalnej transmisji danych przy użyciu innowacyjnej technologii linii energetycznej.

Niezależnie od tego, czy jest stosowany w przemysłowych liniach produkcyjnych, halach wystawienniczych czy do produkcji półprzewodników, system LD jest idealny do osiągnięcia wysokiej przejrzystości energetycznej i zaawansowanego zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby