Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 to modułowy system kanału szyn zbiorczych do wysokowydajnej dystrybucji energii w małych przestrzeniach. Jego modułowa konstrukcja zapewnia maksymalną elastyczność, umożliwiając łatwe dostosowanie się do zmieniających się warunków produkcji i konstrukcji budowlanych. Jako innowacyjna alternatywa dla kabli, zapewnia bezpieczną dystrybucję energii i opłacalną transmisję danych przy użyciu technologii powerline.

System BD2 jest częścią kompleksowej rodziny produktów SIVACON 8PS. Systemy kanałowe szyn zbiorczych stanowią innowacyjną alternatywę dla kabli w szerokim zakresie zastosowań:

  • Centra handlowe i supermarkety
  • Sale wystawowe
  • Centra majsterkowania
  • Warsztaty
  • Wysokie budynki
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł wytwórczy
  • Przemysł spożywczy
  • Statki
  • Centra danych
  • Szpitale
  • Garaże wielopiętrowe i podziemne

Kluczowe korzyści

Odblokuj szereg aplikacji

Ponieważ wymaga tak mało miejsca, 8PS BD2 jest wysoce elastyczną i sprawdzoną barierą przeciwpożarową. Kompaktowy system BD2 jest optymalnie dostosowany do wszystkich zastosowań wymagających wysokich wymagań bezpieczeństwa.

Zwiększ swoją elastyczność

Zwiększ swoją elastyczność dzięki dwóm rozmiarom do 1250 A dla siedmiu prądów znamionowych, z przewodami aluminiowymi lub miedzianymi, a także niewielkim zapotrzebowaniem na przestrzeń i dostosowaniem do każdej konstrukcji budynku za pomocą jednostek przyłączeniowych 3D do 800 A.

Poprawa bezpieczeństwa i bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą uszczelnianych punktów zatrzaskowych i wysokiego stopnia bezpieczeństwa w przypadku pożaru dzięki sprawdzonej barierze przeciwpożarowej i wytrzymałości funkcjonalnej. Dodatkowo uzyskaj opłacalną transmisję danych przy użyciu technologii powerline.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby