Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego warto wybrać obudowy SIVACON 8MF1 do swoich projektów?

SIVACON 8MF1 to modułowy, sprawdzony system obudowy zaprojektowany z myślą o wymaganiach nowoczesnych budynków panelowych. Standaryzowane komponenty, dane inżynieryjne CAD/CAE oraz projekt zgodny ze standardami pomagają zmniejszyć wysiłek inżynierski, minimalizować błędy i wspierać niezawodne działanie.

  • Szybsze wdrożenie: dostępne wstępnie zmontowane lub w zestawie, aby ograniczyć wysiłek planowania, montażu i zaopatrzenia.
  • Wydajna konstrukcja termiczna: Proste, zgodne ze standardami obliczenia i optymalizacja strat mocy.
  • Integracja cyfrowa: dane CAD, CAE i BOM zmniejszają pracę ręczną, błędy i przeróbek.
  • Elastyczne dostosowywanie: specjalne wymiary, wycięcia, wykończenia, certyfikaty i zatwierdzenia w ramach jednej platformy.
  • Skalowalność: Rozwijaj lub modyfikuj obudowy po zmianie wymagań — bez przeprojektowania.
  • Zgodność z normami: Testowany typ projektu systemu wspierający obowiązujące normy branżowe.
Szafa sterownicza SIVACON 8MF1 otoczona liniami technologicznymi.

Kluczowe korzyści

Ikona symbolizująca dostosowanie

Szybsze dostosowywanie poszczególnych obudów

Użyj 90 standardowych rozmiarów, ponad 2000 łącznych elementów i naszego konfiguratora 3D, aby tworzyć obudowy panelu sterowania specyficzne dla aplikacji bez uruchamiania od podstaw.

Ikona symbolizująca oszczędność czasu

Zmniejsz wysiłek inżynieryjny

Uzyskaj dostęp do danych CAD/CAE, makr EPLAN i danych ProPanel, aby przesyłać informacje o obudowie bezpośrednio do pracy inżynieryjnej i produkcyjnej.

Ikona symbolizująca narzędzia cyfrowe

Szybsze tworzenie i dostarczanie

Wybierz wstępnie zmontowane szafy lub dostawę zestawów, skróć czas obróbki i montażu, uprościć zakupy i skalować znormalizowane procesy w różnych wariantach.

Najważniejsze funkcje

Modułowa konstrukcja do skalowalnego budynku paneli

Podstawą zróżnicowanego systemu modułowego jest rama, dostępna w 90 standardowych rozmiarach i łączona z ponad 2000 elementami, niestandardowymi wycięciami, wykończeniami, wymiarami i homologacjami. Elastyczną szafę sterowniczą systemu SIVACON 8MF1 można zamówić do samodzielnego montażu lub wstępnie zmontować. Możesz użyć naszego konfiguratora 3D do stworzenia indywidualnej szafy sterowniczej.

Na Państwa życzenie możemy zmodyfikować nasze standardowe portfolio zgodnie z Państwa dokładnymi specyfikacjami. Oferujemy wykończenia lakiernicze w kolorach specjalnych lub funkcjonalnych, niestandardowe wycięcia, obudowy ocynkowane, obudowy w specjalnych rozmiarach oraz elementy o określonej grubości blachy. Możesz kontynuować obróbkę szafy natychmiast po jej dostarczeniu, co oszczędza cenny czas na obróbkę i malowanie.

Współpracujemy z Państwem przy opracowywaniu obudów spełniających Twoje precyzyjne wymagania: na przykład specjalne wymiary, indywidualne okucia z blachy lub specjalne zatwierdzenia. Korzystasz z naszego doświadczenia w projektowaniu i obróbce paneli mechanicznych, jednocześnie oszczędzając na wysiłku rozwojowym i montażowym.

Skonfiguruj swoją szafkę

Zautomatyzowana inżynieria z wiarygodnymi danymi

Wszystkie niezbędne dane inżynieryjne dla wszystkich komponentów w szafach sterowniczych systemu SIVACON 8MF1 są dostępne online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w neutralnych formatach danych dla systemów CAD lub CAE. Makra ePlan dla wstępnie skonfigurowanych kabin systemowych, w tym dane ProPanel, znajdziesz również w portalu danych ePlan i menedżerze pobierania CAx. Oszczędza to cenny czas inżynierski. Dane ProPanel wspierają zautomatyzowany proces produkcji.

Dowiedz się więcej

Ikony pokazujące wszystkie dostępne dane: rysunki, modele 3D, certyfikaty, instrukcje, karty danych i makra elektryczne EPLAN P8
Oparty na oprogramowaniu proces obliczania strat mocy z SIMARIS therm

Konstrukcja termiczna z termoprzewodnikiem SIMARIS

Z Oprogramowanie termiczne SIMARIS, można łatwo i dokładnie wykonać konstrukcja termiczna szaf sterowniczych. Sprawdź wzrost temperatury i oblicz rozpraszanie ciepła i dopuszczalne straty mocy w zależności od warunków otoczenia, zainstalowanych urządzeń i parametrów pracy

Urządzenia z portfolio SENTRON, SIRIUS, SIMATIC, SINAMICS i SITOP można dodać za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Oprogramowanie oblicza rzeczywiste straty mocy każdego wybranego urządzenia na podstawie aplikacji, w tym prąd znamionowy i współczynniki zbieżności. Jedno kliknięcie generuje kompletny raport obliczeniowy ze wszystkimi istotnymi danymi i dokumentacją. Wyniki mogą być wykorzystane do wsparcia weryfikacji zgodności zgodnie z IEC 61439, IEC 60204-1 i IEC 60890.

Elementy systemu do kompletnych szaf

Uzupełnij obudowę o klimatyzację SIVACON 8MR, oświetlenie SIVACON 8MF/8MR oraz akcesoria zapewniające niezawodną obsługę, instalację i konserwację.

Klimatyzacja systemu SIVACON 8MR

Klimatyzacja systemu SIVACON 8MR zapewnia, że urządzenia elektryczne i elektroniczne zainstalowane w szafie działają bezawaryjnie, nawet w trudnych warunkach otoczenia. Zapobiega kondensacji i uszkodzeniom spowodowanym mrozem oraz chroni przed powstałymi awariami. Oferta obejmuje wentylatory filtracyjne, urządzenia chłodzące i grzejniki po termostaty. W salach operacyjnych, dzięki naturalnej konwekcji wentylowane kabiny mogą być stosowane alternatywnie do klimatyzacji.

Oświetlenie systemowe SIVACON 8MF/8MR

Różne wersje oświetlenia systemowego SIVACON 8MF/8MR zapewniają optymalne warunki oświetleniowe do instalacji i konserwacji. Technologia LED oszczędza energię i zapobiega konieczności konserwacji.

Elementy klimatyzacji systemu SIVACON 8MR
Obudowy SIVACON 8MF1 z ikoną Siemens Ecotech

Dostępne z obudowami ze stali pochodzącej z recyklingu

SIVACON 8MF1 jest dostępny z obudowy wykonane w 100% ze stali pochodzącej z recyklingu, topiony w elektrycznym piecu łukowym, który działa na odnawialną energię wiatrową. Ta opcja obudowy daje inny wybór materiału dla projektów o określonych wymaganiach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zachowuje tę samą architekturę systemu, kompatybilność, opcje dostosowywania i wydajność.

Ta sama koncepcja materiału jest również dostępna dla Szyny ALPHA DIN, które są wytwarzane przy użyciu odnawialnej energii wiatrowej. Oba produkty spełniają kryteria ramowe Siemens EcoTech.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Broszury

Broszura | Kabiny systemowe SIVACON 8MF1

Katalogi

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIWAKON - ALFA

Linki

Łącze | Baza danych obrazów

Łącze | Menedżer pobierania CAx

Łącze | Specyfikacje przetargowe