Konfigurowanie długości z precyzją
Wybierz standardowe długości do 1000 mm lub zdefiniuj niestandardowe wymiary do milimetra, aby dokładnie dopasować je do zbiorników i rurociągów
SITRANS TSthermowell chroni czujniki temperatury za pomocą solidnych, konfigurowalnych rur zbudowanych z myślą o wymagających procesach. Standardowe długości sięgają do 1000 mm, a niestandardowe wymiary można ustawić z milimetrową precyzją, a oddzielne dostarczanie rur i czujników usprawnia inżynierię i konserwację.
Portfolio:
Oddzielna dostawa rury i czujnika umożliwia równoległe prowadzenie konstrukcji mechanicznej i oprzyrządowania w celu szybszego projektowania i prostszej konserwacji.
Wysokiej jakości materiały zapewniają stabilność, a Siemens oferuje kompleksowe kontrole materiałów i jakości, aby sprostać surowym wymaganiom procesu.
Wybierz globalne standardy, wiele typów połączeń i różne formy rur, aby dopasować obciążenia, media i ograniczenia instalacji w różnych branżach.
Wybierz standardowe długości do 1000 mm lub zdefiniuj niestandardowe wymiary do milimetra, aby dokładnie dopasować je do zbiorników i rurociągów
Wybierz projekty DIN 43772 lub ASME B40.9, aby dostosować się do wymagań regionalnych i istniejących specyfikacji instalacji.
Używaj połączeń śrubowych, spawanych, kołnierzowych lub Van‑Stone, aby dopasować obciążenia mechaniczne i strategie konserwacji.