Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS TS300?

SITRANS TS300 to higieniczny czujnik temperatury z zaciskiem zaprojektowany dla żywności, farmacji i biotechnologii. Instaluje się bez spawania, utrzymuje pracę przewodów i umożliwia szybką ponowną kalibrację przy jednoczesnym zapewnieniu dokładności porównywalnej z czujnikami liniowymi. Projekt nastawiony na EHEDG minimalizuje zakłócenia procesu i wysiłek walidacyjny.

Dostępne konfiguracje

  • Zespół zaciskowy do małych średnic rur
  • Zespoły wstawiania bezpośredniego z Tri‑Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold, NEUMO/Biocontrol
  • Wymienne wkładki pomiarowe ułatwiają obsługę

Kluczowe korzyści

Przyspiesz instalację higieniczną

Montuj zewnętrznie za pomocą osprzętu zaciskowego, aby uniknąć spawania, skrócić kwalifikacje i utrzymać przepływ produkcji podczas CIP i SIP.

Niższy całkowity koszt posiadania

Skróć czas walidacji i konserwację dzięki nieinwazyjnej instalacji i szybkiej ponownej kalibracji przy użyciu wymiennych wkładek.

Zwiększenie pewności pomiaru

Uzyskaj dokładność porównywalną z wbudowanymi czujnikami nawet na małych liniach dzięki stabilnej wydajności zacisku i konstrukcji sanitarnej.

Wyróżnione możliwości