Mierz z wytrzymałością izolowaną mineralną
Konstrukcja MIC zapewnia trwałość, doskonały transfer ciepła i szybką reakcję, zapewniając niezawodne odczyty w wymagających zastosowaniach.
SITRANS TS100 to linia czujników temperatury oparta na kablu z izolacją mineralną (MIC), która obsługuje szeroki zakres zastosowań. Jego prosta i elastyczna instalacja, przy użyciu złączek zaciskowych lub złączek lutowniczych, pozwala na szybkie uruchomienie bez konieczności stosowania dodatkowej termownęki. Ta konfigurowalna i modułowa platforma zapewnia bezpieczne rozwiązanie z ochroną przeciwwybuchową dla głównych rynków.
Szybkie uruchamianie w ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach dzięki elastycznej konstrukcji izolowanej mineralnie i prostym złączkom ściskającym lub złączkom lutowniczym.
Zastosowanie w strefach niebezpiecznych do strefy 0 z iskrobezpiecznymi konstrukcjami Ex i, minimalizującymi potrzebę stosowania termicznych i zmniejszając koszty i złożoność sprzętu.
Wybierz Pt100 lub termopary z szerokimi zakresami temperatur i opcjami połączeń, aby dopasować się do dzisiejszych warunków procesu i w miarę rozwoju potrzeb.
Konstrukcja MIC zapewnia trwałość, doskonały transfer ciepła i szybką reakcję, zapewniając niezawodne odczyty w wymagających zastosowaniach.
Skonfiguruj pojedyncze lub podwójne Pt100 RTD lub termopary typu J/K z wieloma klasami dokładności i opcjami okablowania.
Wybierz złączki zaciskowe, złączki lutownicze i opcjonalny adapter powierzchniowy, aby ułatwić montaż i pomiar temperatury powierzchni.