Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS TR320/420?

Przetworniki szynowe SITRANS TR320/420 zapewniają dokładny i niezawodny pomiar temperatury w wymagających procesach. Dzięki uniwersalnym wejściom, HART 7, solidnej diagnostyce i opcjom SIL 2/3 zapewniają one pracę linii i upraszczają standaryzację.

Portfolio:

  • SITRANS TR320 — uniwersalny nadajnik jednowejściowy, 4—20 mA/Hart, opcja SIL 2/3
  • SITRANS TR420 — uniwersalny nadajnik z podwójnym wejściem z gorącą kopią zapasową i wykrywaniem dryfu, 4—20 mA/HART, SIL 2/3

Kluczowe korzyści

Maksymalizuj czas sprawności dzięki gorącej kopii zapasowej

TR420 automatycznie przełącza się na drugi czujnik w przypadku awarii, dzięki czemu pomiar jest kontynuowany bez utraty danych lub luk.

Uproszczenie integracji dzięki uniwersalnym wejściom

Podłącz źródła RTD, TC, rezystancyjne lub mV na jednej platformie montażowej na szynie, aby ujednolicić instalacje i części zamienne.

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki opcjom SIL 2/3

Spełnij wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dzięki certyfikowanym wariantom i obsłudze HART 7 dla niezawodnego uruchomienia i testowania.

Wyróżnione możliwości