Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS TH320/420?

Zbudowany z myślą o niezawodnym pomiarze temperatury w trudnych warunkach, SITRANS TH320/420 przekształca sygnały RTD, TC, rezystancji i mV w stabilne wyjście 4—20 mA/Hart dzięki zaawansowanej diagnostyce. TH420 dodaje dwa wejścia z 4-przewodowym połączeniem i kopią zapasową na gorąco, dzięki czemu dane będą nadal płynąć w przypadku awarii jednego czujnika. SITRANS TH420 PA ulepszony o Profibus PA zapewnia wysoką dostępność i dokładność pomiaru. Łatwe uruchomienie dzięki SIMATIC CFU i skuteczna konserwacja zapobiegawcza to tylko kilka przykładów bogatej funkcjonalności, jaką oferują te nadajniki:

  • Uniwersalna obsługa wejścia dla RTD, TC, rezystancji i mV
  • Zaawansowana diagnostyka do konserwacji profilaktycznej
  • Podwójne wejścia TH420 z gorącą kopią zapasową dla wysokiej dostępności
  • Opcja Profibus PA dla ulepszonej integracji
  • Szybkie uruchomienie za pomocą SIMATIC CFU

Kluczowe korzyści

Zwiększ czas pracy dzięki wbudowanej nadmiarowości

Podwójne wejścia TH420 z 4-przewodowym połączeniem i kopią zapasową na gorąco zapewniają ciągłe pomiary nawet w przypadku awarii jednego czujnika, zapobiegając przerwom w danych i nieplanowanym zatrzymaniom.

Przyspiesz konfigurację i operacje

Szybka konfiguracja przez HART za pomocą protokołu SIMATIC PDM lub ręcznego komunikatora, a następnie polegaj na przechowywanych parametrach, aby uzyskać spójną wydajność na różnych urządzeniach.

Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności

Wybierz opcję SIL 2/3 do zastosowań związanych z bezpieczeństwem i skorzystaj z pracy zgodnej z normami w obszarach zagrożonych wybuchem.

Wyróżnione możliwości