Zapewnij liniowe wyjście 4—20 mA
Generuj niezależny od obciążenia sygnał 4—20 mA proporcjonalny do temperatury dla stabilnego pomiaru odpornego na hałas w różnych zastosowaniach.
SITRANS TH100 to kompaktowy nadajnik do montażu na głowę, który zamienia Pt100 w stabilny sygnał 4—20 mA, zapewniający niezawodne monitorowanie temperatury i ekonomiczną pracę instalacji. Szybko skonfiguruj go za pomocą SIPROM T i modemu USB, aby skrócić uruchomienie.
Wykorzystaj zoptymalizowaną pod względem kosztów konstrukcję skoncentrowaną na wejściach Pt100, kompaktowe mocowanie głowicy i solidne wyjście 4—20 mA, aby usprawnić modernizację i skomplikować cięcie.
Skonfiguruj w ciągu kilku minut za pomocą SIPROM T z modemem TH100, a następnie podłącz prostą 2-przewodową pętlę, aby uzyskać szybki start i spójne wyniki.
Wybierz wewnętrznie bezpieczne egzekucje z międzynarodowymi zatwierdzeniami, aby działać pewnie w atmosferach potencjalnie wybuchowych.
Generuj niezależny od obciążenia sygnał 4—20 mA proporcjonalny do temperatury dla stabilnego pomiaru odpornego na hałas w różnych zastosowaniach.
Podłącz 2-, 3- lub 4-przewodowe czujniki Pt100 i zachowaj dokładność dzięki zintegrowanej linearyzacji i filtrowaniu.
Zamontuj w głowicy przyłączeniowej typu B lub zamontuj na szynie DIN, aby uprościć modernizację i wymianę w ciasnych przestrzeniach.