Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS TF320/420?

SITRANS TF320/420 to wytrzymałe, montowane w terenie przetworniki temperatury, które zapewniają dokładny i ciągły pomiar w trudnych warunkach. Uniwersalne wejścia, łatwa konfiguracja i solidna diagnostyka zapewniają stabilność i bezpieczeństwo procesów.

Portfolio:

  • SITRANS TF320 — 4—20 mA z HART 7, wejście uniwersalne
  • SITRANS TF420 — podwójne wejścia z gorącą kopią zapasową, HART 7, SIL2/3 do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa

Kluczowe korzyści

Maksymalizuj czas sprawności

Gorąca kopia zapasowa w TF420 płynnie przełącza się na drugi czujnik, dzięki czemu pomiary są kontynuowane bez utraty danych podczas awarii.

Poprawa bezpieczeństwa zakładu

Certyfikat SIL2/3 i szerokie zatwierdzenia Ex sprawiają, że TF420 nadaje się do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa i ekstremalnych środowisk do -50 °C.

Uproszczenie konfiguracji

Szybka konfiguracja za pomocą SIMATIC PDM, ręcznego komunikatora lub lokalnego wyświetlacza z przyciskami do szybkiego uruchomienia.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij