Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS SSE IQ Model Creator?

SITRANS SSE IQ Model Creator to internetowa aplikacja, która umożliwia inżynierom procesów budowanie, ocenę i wdrażanie modeli miękkich czujników opartych na sztucznej inteligencji - bez wiedzy specjalistycznej w dziedzinie danych. Działając lokalnie przy użyciu tylko CPU, chroni wrażliwe dane procesowe, jednocześnie dostarczając model do przewidywania w czasie rzeczywistym trudnych do zmierzenia parametrów procesu, takich jak jakość produktu, czystość, lepkość i emisje.

Sztuczna inteligencja dla inżynierów procesów, nie tylko dla naukowców zajmujących się danymi

Twórz, oceniaj i wdrażaj modele miękkich czujników za pomocą kierowanego przepływu pracy — nie jest potrzebna wiedza specjalistyczna z zakresu danych. Automatyczne uczenie maszynowe obsługuje wybór algorytmów i szkolenie modeli, demokratyzując sztuczną inteligencję w całym zakładzie.

Pełna ochrona danych

Model Creator działa lokalnie na procesorze - na standardowym laptopie lub serwerze - bez żadnych danych procesowych nigdy nie wysyłanych do chmury. Wrażliwe dane przemysłowe pozostają w pełni chronione, jednocześnie umożliwiając wydajne modelowanie miękkich czujników opartych na sztucznej inteligencji.

Szybki zwrot z inwestycji i testy wykonalności za darmo.

Osiągnij ROI w ciągu 1-3 miesięcy. Buduj i oceniaj modele za darmo, płać tylko na eksporcie. Wdrożenie w SITRANS SSE IQ, Industrial Edge lub SIMATIC APC Suite — jedno kliknięcie, bez projektu IT. Skaluj we własnym tempie.

Najważniejsze funkcje

Przewodnik przepływu pracy - nie jest wymagana wiedza sztuczna inteligencja

Przejrzysty przepływ pracy krok po kroku prowadzi użytkowników od przesyłania danych do eksportu modelu. Wybierz opcję „Najszybszy” (sprawdzony model w około 2 minuty) lub „Najlepsze dopasowanie” (wyczerpujące wyszukiwanie algorytmów). Platforma automatycznie wypróbuje setki konfiguracji modeli i wybiera najlepszą - nie wymaga wiedzy o danych. Wiele modeli można kolejkować i trenować sekwencyjnie.

SITRANS SSE IQ Model Creator - przegląd przepływu pracy 4:3

Wstępne przetwarzanie danych i walidacja jakości

Przesyłaj historyczne dane procesowe w formacie CSV, XLSX, Parquet lub Pickle (do 200 MB). Platforma prowadzi Cię przez obsługę brakujących wartości, wykrywanie i usuwanie wartości odstających oraz dostarczanie interaktywnych wizualizacji (szeregów czasowych, histogramów, wykresów rozproszonych), dzięki czemu inżynierowie mogą sprawdzić jakość danych przed modelowaniem. Prawdziwe dane zakładu są zawsze niedoskonałe — ten krok zapewnia czyste, niezawodne dane wejściowe modelu.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Walidacja danych 4:3

Inteligentny wybór funkcji z analizami korelacji

Dowiedz się, które zmienne procesowe mają największe znaczenie. Platforma zapewnia macierze korelacji, grupowanie korelacji i normalizację wyniku PCA/Z, aby pomóc inżynierom zidentyfikować najbardziej odpowiednie funkcje wejściowe. Wybór funkcji opiera się na spostrzeżeniach analitycznych, co zapewnia ekspertom procesowym pełną przejrzystość i kontrolę nad wejściami modelu - zapewniając fizycznie znaczące i dokładne modele z miękkimi czujnikami.

SITRANS SSE IQ Model Creator - macierz korelacji 4:3

Ocena modelu — z kontrolami zgodności

Oceniaj wydajność modelu za pomocą wyniku R², średniego błędu procentowego, wykresów resztkowych oraz wykresów wartości rzeczywistych i przewidywanych. Co krytyczne, wbudowane testy zgodności EPA PS-16 (względna dokładność, test odchylenia, test korelacji) zapewniają wyraźny sygnał go/no-go dla zastosowań monitorowania emisji. Kontrole regulacyjne są w pełni zintegrowane, co zmniejsza ryzyko zgodności z przepisami i przyspiesza podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania.

SITRANS SSE IQ Model Creator - ocena modelu 4:3

Szyfrowany eksport jednym kliknięciem

Eksportuj wyszkolone modele w standardowym, zaszyfrowanym formacie bezpośrednio do SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge lub SIMATIC APC Suite — jednym kliknięciem. Bez projektu informatycznego, bez wysiłku integracyjnego. Eksportowany model jest sprawdzany w środowisku ASM/SSE SITRANS za pomocą błędu, korelacji i testu F (poziom ufności 95%), dzięki czemu można przejść od surowych danych do wdrożenia sklepu w jednym, kompleksowym przepływie pracy.

SITRANS SSE IQ Model Creator - eksport modeli 4:3

Dowiedz się, jak inni używają SITRANS SSE IQ Model Creator

Select...

SITRANS SSE IQ Model Creator w przemyśle chemicznym

Przewiduj czystość produktu (np. anilina, etylen), lepkość i wilgotność w czasie rzeczywistym - zastępując powolne, kosztowne pomiary laboratoryjne, które wykonywane są tylko raz w tygodniu. Włącz zaawansowaną kontrolę procesu z danymi jakościowymi w czasie rzeczywistym jako zmiennej kontrolowanej. Osiągnij zwrot z inwestycji w mniej niż 1-3 miesiące, eliminując opóźnienia laboratoryjne i zmniejszając produkcję poza specyfikacją.

Bigstock 204806845 oryginalna rafineria