Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIPART PS100?

SIPART PS100 to kompaktowy, niezawodny pozycjoner zaworów, zapewniający szybkie i precyzyjne sterowanie w standardowych zastosowaniach. Zapewnia wydajne, dokładne pozycjonowanie zaworów w różnych branżach.

Złożona konfiguracja i obsługa zaworu często prowadzą do opóźnień i zwiększonych kosztów. SIPART PS100 oferuje inicjalizację jednym naciśnięciem dla szybkiej i łatwej konfiguracji. Jego solidna konstrukcja, z obudowami aluminiowymi lub poliwęglanowymi i odpornym na korozję tłumikiem, zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach, precyzyjnie rejestrując pozycję zaworu nawet przy silnych wibracjach.

Główne zalety

Osiągnij szybkie i łatwe uruchomienie

Szybko i łatwo uruchamiaj urządzenia, aby skrócić czas konfiguracji i koszty operacyjne. Nasza intuicyjna konstrukcja i inicjalizacja jednym naciśnięciem usprawniają wdrażanie i integrację przy minimalnym wysiłku.

Licz na niezawodność i długowieczność

Solidna obudowa i wysokiej jakości komponenty wewnętrzne chronią SIPART PS100 w trudnych warunkach. Minimalizuje to konserwację, wydłuża żywotność produktu i pomaga zapewnić spójną i niezawodną wydajność.

Optymalizacja procesów w zakładzie

SIPART PS100 pomoże zwiększyć wydajność i dostępność instalacji oraz skrócić czas przestojów, zapewniając ciągłą i niezawodną pracę systemu.

Dostępne funkcje