Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 to przetworniki ciśnienia ze zdalną obsługą bezpieczeństwa. Umożliwia to użytkownikom programowanie wszystkich urządzeń z kontrolni zamiast na miejscu, skracając czas uruchomienia w aplikacjach wymagających bezpieczeństwa funkcjonalnego i obniżając koszty konserwacji przy okresie testowym do 15 lat. Są to pierwsze przetworniki ciśnienia na rynku, które wyposażone są w zdalną obsługę bezpieczeństwa.

Kluczowe korzyści

Zmniejsz koszty konserwacji

Dzięki przedziałowi testowania do 15 lat nadajniki SITRANS P320/420 znacznie obniżą ogólne koszty konserwacji. Zaoszczędź dodatkowe środki dzięki funkcji Remote Safety Handling.

Zainstaluj z łatwością

Niezależnie od tego, czy wybierzesz P320 czy P420, oba urządzenia są łatwe w instalacji, ponieważ wyposażone są w automatyczną kalibrację punktu zerowego i uruchamianie z przewodnikiem.

Obsługuj konkretną aplikację

Oba urządzenia mają szeroki zakres pomiarowy od 20 mbar do 700 bar. Służy do szerokiej gamy zastosowań dzięki SITRANS P320/420.

Wyróżnione możliwości