Obsługa wszechstronnych połączeń procesowych
Wybierz złącza higieniczne gwintowane lub podtynkowe, aby zapewnić instalację bez martwej przestrzeni i łatwe czyszczenie za pomocą lepkich mediów.
Zbudowany z myślą o higienicznych procesach, SITRANS P300 zapewnia precyzyjny, stabilny pomiar ciśnienia w kompaktowym przetworniku ze stali nierdzewnej. Jego czysta konstrukcja i szerokie higieniczne połączenia zapewniają pewność liniom spożywczym, napojów i farmaceutyków.
Najważniejsze cechy portfolio:
Spełnij wymagania EHEDG i 3A dzięki obudowie ze stali nierdzewnej i podtynkowym połączeniom higienicznym, aby uprościć czyszczenie i walidację w środowiskach spożywczych, napojów i farmaceutycznych.
Osiągnij wysoką dokładność do 0,075% przy niskim długoterminowym dryfowaniu w szerokim zakresie od 0,008 do 400 bar, pomagając ustabilizować pętle sterowania i poprawić jakość produktu.
Szybka konfiguracja za pomocą lokalnych przycisków i bezproblemowa integracja za pomocą HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus w celu wydajnej konfiguracji i diagnostyki.
Wybierz złącza higieniczne gwintowane lub podtynkowe, aby zapewnić instalację bez martwej przestrzeni i łatwe czyszczenie za pomocą lepkich mediów.
Połącz się z systemami sterowania za pomocą 4—20 mA z HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus, aby dopasować istniejące architektury instalacji.
Wybierz wersje iskrobezpieczne dla strefy 0 lub 1, aby bezpiecznie mierzyć gazy, opary i ciecze w warunkach regulowanych.