Dlaczego SITRANS LT500?
SITRANS LT500 to kolejna ewolucja sterowników poziomu i pomp dla nadajników radarowych i ultradźwiękowych, przetworników lub dowolnych 2-przewodowych urządzeń 4-20 mA. Dzięki zastosowaniom od podstawowego pomiaru poziomu po złożone procedury pompowania, optymalizuje operacje i zapewnia znaczne oszczędności kosztów dzięki inteligentnemu sterowaniu poziomem i pompą. Sterownik SITRANS LT500 oferuje:
- Rodzaje pomiarów: Poziom, odległość, przestrzeń, objętość, różnica, średnia, głowica i przepływ otwartego kanału
- Zakres pomiarowy: Oparty na czujnikach z sondą SITRANS LR110/LR120 i SITRANS LU240 oraz przetwornikami ultradźwiękowymi
- Komunikacja: Do trzech wyjść od 4 do 20 mA
- Karty opcji Fieldbus: Opcje Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA lub PROFINET
- Wyjścia: 2 x 4... 20 mA, + 1 x wyjście 4-20 mA z kartą HART, 6 x przekaźnikiem i magistralą fieldbus