Seria SITRANS LR500 dostosowuje się do ramy Siemens EcoTech przez cały cykl życia, od doboru materiałów i produkcji po eksploatację i zarządzanie wycofaniem z eksploatacji. W porównaniu z poprzednimi generacjami, SITRANS LR500 zmniejsza swój ślad CO₂ o ponad 50% dzięki mniejszemu zużyciu materiału, mniejszej ilości stali nierdzewnej i znacznie zmniejszeniu objętości doniczek. Wykorzystuje mniej substancji budzących niepokój, w 100% opakowania z włókna z recyklingu i jest mniejszy, ale trwalszy, z znacznie ulepszonym MTBF zapewniającym dłuższą żywotność. Seria jest możliwa do naprawy, modernizacji i jest wspierana przez Deklaracje Ekologiczne Produktu (EPD), które w przejrzysty sposób dokumentują wpływ na środowisko w całym cyklu życia.
Przeczytaj nasze EcoTech Profil aby dowiedzieć się więcej.