Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS LR100?

Seria SITRANS LR100 to nadajniki radarowe poziomu 80 GHz z technologią Bluetooth do pomiaru poziomu cieczy lub ciał stałych. Wąska belka umożliwia elastyczne instalacje w istniejących otworach zbiorników lub bez ingerencji przez plastikowe naczynia, co upraszcza konfigurację.

Seria składa się z pięciu nadajników:

  • SITRANS LR100: Podstawowy pomiar 4-20 mA do 8 m za pomocą kabla
  • SITRANS LR110: Z komunikacją, możliwościami homologacji niebezpiecznych i zasięgiem do 15 m
  • SITRANS LR120: Z komunikacją, najdłuższym zasięgiem do 30 m i opcjonalną osłoną zanurzeniową do ochrony przeciwpowodziowej
  • SITRANS LR140: Podstawowe pomiary do 8 m z przyłączem zaciskowym
  • SITRANS LR150: Z komunikacją HART, zatwierdzeniami niebezpiecznymi, lokalną opcją HMI i zasięgiem do 15 m

Wyróżnione możliwości