Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIWAREX load cells?

SIWAREX load cells są przeznaczone do ważenia przemysłowego, takich jak wagi kontenerowe, zbiornikowe i platformowe. Zespoły montażowe zapewniają prawidłowe ustawienie i chronią przed przeciążeniami i obciążeniami poprzecznymi, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania dokładności czujników wagowych. Dzięki szerokiej gamie dostępnych czujników wagowych i modułów można znaleźć idealne czujniki wagowe spełniające specyficzne wymagania.

Czujnik wagowy SIWAREX WL270 CD-H jest teraz dostępny do zastosowań wrażliwych na higienę. Dodatkowo oferujemy szereg jednostek montażowych i akcesoriów do naszych czujników wagowych.

Pełne opcje obejmują jednopunktowe czujniki wagowe, czujniki wagowe belki zginającej, czujniki wagowe belki przezroczystej, czujniki wagowe z podwójną wiązką przezroczystą, czujniki wagowe typu S, kompresowane czujniki wagowe i pierścieniowe czujniki obciążeniowe skrętne.

Kluczowe korzyści

Obsługa szeregu obciążeń

Nasze czujniki wagowe obejmują szeroki zakres obciążeń nominalnych, od 0,3kg do 500t. Standardowo większość czujników wagowych spełnia klasę dokładności C3 zgodnie z OIML R60.

Obsługa aplikacji ważenia

Różnorodność dostępnych modułów zapewnia, że czujniki SIWAREX load cells obsługują niemal wszystkie zastosowania w ważeniu przemysłowym, w tym wagi kontenerowe i zbiornikowe, wagi platformowe, wagi samochodowe i wagi hybrydowe.

Akcesoria do czujników wagowych

Jeśli chcesz podłączyć więcej niż jeden czujnik wagowy, możesz zamówić skrzynki przyłączeniowe ze stali nierdzewnej lub aluminium. Wydłuż kable połączeniowe za pomocą naszego przedłużacza SIWAREX EB.