Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS LC300?

SITRANS LC300 to ciągły przetwornik pojemnościowy z odwrotnym przesunięciem częstotliwości, idealny do dokładnego pomiaru poziomu cieczy i ciał stałych lub zastosowań interfejsu cieczy.

Nagromadzenie materiału w pobliżu dysz zbiornika często zagraża dokładności pomiaru. Nasza technologia Active Shield rozwiązuje to, ignorując efekty gromadzenia się w sekcji aktywnej osłony, dzięki czemu pomiary pozostają precyzyjne i niezawodne.

Sondy wyłożone PFA zapewniają wysoką dokładność i niezawodność. Zintegrowany lokalny wyświetlacz LCD z kalibracją przyciskową upraszcza instalację i programowanie.

Kluczowe korzyści

Dokładnie zmierz

Wykonuj niezawodne pomiary poziomu cieczy i ciał stałych, nawet w trudnych warunkach. Uzyskaj precyzyjne dane do kontroli operacyjnej w celu uzyskania świadomych decyzji i optymalizacji procesów.

Zmniejsz koszty

Zminimalizuj koszty konserwacji i inne koszty, unikając gromadzenia się materiału w pobliżu dyszy zbiornika. Usprawnij wydajność, wydłużaj okresy pracy i skróć przestoje podczas czyszczenia.

Uproszczenie instalacji

Łatwa instalacja dzięki zintegrowanemu lokalnemu wyświetlaczowi LCD i kalibracji przyciskowej. Standardowa konstrukcja pętli prądowej 2-przewodowej (od 4 do 20 mA) pozwala na prostą integrację z istniejącymi systemami sterowania.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij