Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS FMS500?

Czujnik SITRANS FMS500 z twardą gumową wkładką NBR i EPDM jest przeznaczony do wszelkich zastosowań w wodzie. Jego zwiększona niska dokładność przepływu jest idealna do wykrywania wycieku wody. Wyposażony w technologię SENSORPROM™, zapewnia prawdziwe rozwiązanie typu plug and play ułatwiające uruchomienie i wymianę na miejscu.

Kluczowe korzyści

Dokładnie zmierz przepływy

Walidowana kalibracja zapewnia dokładny pomiar przepływu. Zwiększona dokładność niskiego przepływu w celu wykrywania wycieku wody.

Zainstaluj w dowolnym środowisku

Przydatność czujnika SITRANS FMS500 do instalacji podziemnej i zanurzeniowej (IP68) zapewnia niezawodną pracę w środowisku pracy.

Zacznij szybko

W zestawie zintegrowane elektrody uziemiające, więc do wielu zastosowań nie są wymagane żadne pierścienie uziemiające. Możliwości instalacji Zero Up i Zero Down.

Wyróżnione możliwości