Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS FM Verificator?

SITRANS FM Verificator jest wysoce zaawansowanym instrumentem służącym do przeprowadzania złożonej weryfikacji i kontroli wydajności. Zapewnia, że przepływomierz jest zgodny ze specyfikacją, w tym integralności magnetycznej czujnika, przeprowadzając testy na miejscu bez ingerencji w instalację. Ta w pełni automatyczna weryfikacja zapewnia pełny raport potwierdzający zgodność wydajności z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Kluczowe korzyści

Sprawdź przepływomierze bez wyłączania

Przeprowadź pełne kontrole w linii, aby uniknąć usuwania i kontynuować produkcję przy zachowaniu dokładności i zgodności.

Przyspieszenie raportowania zgodności

Wygeneruj identyfikowalny certyfikat weryfikacji na miejscu w celu zapewnienia gotowości do audytu i szybszej dokumentacji.

Usprawnij wizualizację krawędzi

Paruj wyniki z aplikacjami Unified Edge, aby wyświetlać dane lokalnie, zarządzać aplikacjami centralnie i skalować je w różnych witrynach.

Wyróżnione możliwości