Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS FM MAG 5100 W?

SITRANS FM MAG 5100 W to czujnik do wszystkich zastosowań w wodzie. Zwiększona dokładność niskiego przepływu pomaga w wykrywaniu wycieku wody, a sprawdzona kalibracja zapewnia precyzyjny pomiar przepływu. Ponadto unikalna technologia SensorProm pozwala na proste, elastyczne uruchomienie czujnika poprzez przechowywanie i przekazywanie krytycznych danych do nadajnika.

A water splash in the air with droplets falling down.

Kluczowe korzyści

Instalowanie nawet w najtrudniejszych warunkach

Zainstaluj czujnik w trudnych miejscach, w tym pod ziemią lub pod wodą, dzięki ocenie IP68.

Skorzystaj z elastycznej platformy nadajnika

Zintegrowana platforma umożliwia elastyczne wykorzystanie nadajników MAG 5000/ 6000 w całym portfolio SITRANS FM.

Oszczędź czas dzięki uruchomieniu Plug and Play

Wymień i uruchom nadajniki szybko i łatwo na miejscu w ciągu zaledwie kilku minut.

Wyróżnione możliwości