Unikalna technologia SensorProm
Technologia SensorProm przechowuje krytyczne dane specyficzne dla czujnika i przekazuje je do nadajnika. Pozwala to na proste, elastyczne uruchomienie czujnika.
SITRANS FM MAG 5000 jest nadajnikiem opartym na mikroprocesorach. Ten ekonomiczny przetwornik przepływu magometru zapewnia wysoką wydajność i dokładność pomiaru do sterowania procesem. Jest to naprawdę solidne, wszechstronne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań, w tym:
Nadajnik jest wytrzymały, nadaje się do zastosowań uniwersalnych i ma wysoką dokładność pomiaru.
Umożliwia elastyczność montażu dzięki kompaktowej lub oddzielnej instalacji. Dodatkowo uzyskaj wiele wyjść funkcyjnych do sterowania procesem oraz wyświetlacz i klawiaturę dostępne w kilku językach.
Plug-and-Play umożliwia łatwą wymianę i uruchomienie nadajnika w ciągu zaledwie kilku minut.
Technologia SensorProm przechowuje krytyczne dane specyficzne dla czujnika i przekazuje je do nadajnika. Pozwala to na proste, elastyczne uruchomienie czujnika.
Walidowana kalibracja pomaga zapewnić dokładny pomiar przepływu elektromagnetycznego. Każdy przepływomierz firmy Siemens jest kalibrowany w obiektach indywidualnie akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17025.
Zaprojektowany do weryfikacji MAG na miejscu z identyfikowalną certyfikacją. Regularna kalibracja SITRANS FM Verificator zapewnia dokładność w terenie.