Mierz środki korozyjne z pewnością
W pełni spawany korpus z wkładkami PTFE lub PFA i elektrodami Hastelloy wspomagają agresywne ciecze i warunki próżni w zastosowaniach procesowych.
SITRANS FM MAG 3100 P zapewnia niezawodny pomiar przepływu dla agresywnych mediów w zakładach chemicznych i procesowych. Wkładki PTFE lub PFA oraz elektrody Hastelloy w całkowicie spawanej obudowie zapewniają doskonałą odporność chemiczną, o rozmiarach od DN 15 do DN 300 i parowaniu z przetwornikami MAG 5000 lub MAG 6000 w celu uzyskania kompletnego rozwiązania pomiarowego.
Odporna na korozję konstrukcja z wkładkami PTFE lub PFA oraz elektrodami Hastelloy umożliwia niezawodne pomiary w agresywnych mediach i podwyższonych temperaturach do 150°C.
Aplikacje Unified Edge zapewniają zarządzanie cyklem życia aplikacji, analizę lokalną i łączność MQTT, aby przekształcić dane przepływu w diagnostykę i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.
Połącz czujnik z przetwornikami MAG 5000 lub 6000, aby uzyskać elastyczną komunikację i homologację dostosowaną do środowisk chemicznych i procesowych.
W pełni spawany korpus z wkładkami PTFE lub PFA i elektrodami Hastelloy wspomagają agresywne ciecze i warunki próżni w zastosowaniach procesowych.
Połącz czujnik z nadajnikami Siemens, aby uzyskać dokładność do 0,2% z cyfrowym przetwarzaniem sygnału i opcjami magistrali fieldbus.
Uruchom aplikacje na platformach SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge i Unified Comfort Panels do lokalnego przetwarzania, wizualizacji i bezpiecznej wymiany danych.