Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS FM MAG 3100?

SITRANS FM MAG 3100 to elektromagnetyczny czujnik przepływu zaprojektowany z myślą o idealnym dopasowaniu do niemal każdego zastosowania przepływu. Szeroka gama wkładek magometrycznych i elektrod zapewnia możliwość adaptacji do różnych potrzeb procesowych. Unikalna technologia SensorProm pozwala na proste i elastyczne uruchomienie, a wytrzymała, w pełni spawana konstrukcja zapewnia trwałość.

Kluczowe korzyści

Łatwa prowizja i obsługa

Konstrukcja Plug & Play, z kompaktową lub oddzielną instalacją, umożliwia łatwą wymianę i uruchomienie nadajnika na miejscu. A weryfikacja MAG na miejscu z identyfikowalną certyfikacją ułatwia obsługę i diagnostykę.

Włącz różnorodne aplikacje

FM MAG 3100 to uniwersalny elektromagnetyczny czujnik przepływu z podszewką i elektrodami dostępny do każdego zastosowania. Jest zatwierdzony do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych, z wersją o wysokiej temperaturze do 356° F.

Integracja z portfolio SITRANS FM

Nasza zintegrowana platforma umożliwia elastyczne wykorzystanie nadajnika MAG 5000/6000 dla wszystkich produktów (MAG 5100/3100/1100).

Wyróżnione możliwości