Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Continuous weighing?

Wagi taśmowe Siemens, podajniki i przepływomierze ciał stałych zapewniają ciągłe ważenie w linii suchych sypkich ciał stałych, proszków i materiałów ziarnistych w ruchu.

Nasze rozwiązania w zakresie ciągłego ważenia zapewniają precyzyjne i niezawodne dozowanie, umożliwiając optymalizację produkcji. Łącząc prostą instalację i niską konserwację z wysoką dokładnością, systemy te zapewniają maksymalną wydajność.

Oprócz wag taśmowych, podajników i przepływomierzy ciał stałych oferujemy: samodzielną elektronikę wagową, taką jak terminale i integratory SIWAREX; opcje czujników prędkości, które obejmują czujniki prędkości obrotowej napędzane kołami i czujniki prędkości napędzane wałkiem; sterowniki SIMATIC S7-1200; dystrybuował system I/O SIMATIC ET 200SP; oraz akcesoria do ważenia ciągłego, takie jak narzędzia do kalibracji mechanicznej.

Kluczowe korzyści

Szybka instalacja i ograniczenie konserwacji

Wagi taśmowe firmy Siemens są proste w instalacji i nie mają ruchomych części, aby ograniczyć wymaganą konserwację. Zwiększ swoją produktywność: unikalne siły boczne konstrukcji czujników wagowych nie mają wpływu na dokładność pomiaru.

Kontroluj natężenie przepływu materiału

Wagi Siemens optymalizują produkcję poprzez ciągłe pomiary obciążenia taśmy i prędkości taśmy w celu obliczenia aktualnej szybkości dostawy, porównując zmierzoną ilość z punktem zadanym do sterowania prędkością taśmy.

Obsługa krytycznych aplikacji

Wszystkie modele przepływomierzy ciał stałych dają dokładne, powtarzalne wyniki i mogą być używane do krytycznych funkcji, takich jak ładowanie wsadowe i mieszanie. Bezpieczna ochrona przed przeciążeniem jest standardową funkcją.

Wyróżnione możliwości