Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Assetfox?

Wszędzie tam, gdzie wymiana informacji jest zautomatyzowana i ujednolicona, Assetfox umożliwia to w oparciu o standard Asset Administration Shell (AAS). Realizuje zaawansowaną inżynierię, dzięki czemu produkty są wykrywalne w wiodących narzędziach inżynierskich, zapewnia wstępne dostarczanie danych o produkcie przez producentów OEM spełniających nowe wymagania użytkowników końcowych oraz usprawnia zarządzanie zasobami operatora, eliminując ręczny transfer i aktualizację informacji.

Tworzenie pakietów AASX (format pliku AAS) do dostarczania produktów w podejściu automatycznym lub ręcznym, do którego można uzyskać dostęp za pomocą APIs

Wymiana AAS zgodna ze standardami

Assetfox wdraża standard IDTA AAS (IEC 61406), w tym podmodele AAS dla cyfrowej tabliczki znamionowej, dane techniczne ECLASS v14.0 i dokumentację przekazania VDI 2770, interoperacyjną za pośrednictwem portu MX.

Zastosowanie klasy przemysłowej

Wszechstronne rozwiązanie obejmujące wszystkie istotne przypadki użycia wymiany danych za pomocą utwardzonej aplikacji. Rozwiązanie jest skalowalne w małych i dużych instalacjach i jest obsługiwane zgodnie z najwyższymi wymogami bezpieczeństwa cybernetycznego.

Niezawodność SaaS po wyjęciu z pudełka

Hostowany przez Siemens z gwarantowaną dostępnością i wsparciem bez wysiłków klienta. Ciągła konserwacja, aktualizacje, szybkie rozwiązywanie problemów i ewolucja zgodnie ze standardem AAS — wszystko objęte subskrypcją SaaS.

Najważniejsze funkcje

Infrastruktura AAS jako usługa

Assetfox zapewnia kompletną, hostowaną infrastrukturę AAS, w tym repozytorium AAS, rejestr AAS, AAS Discovery, serwer plików AASX, klienta AAS i zarządzanie dostępem (publiczny/prywatne). Nie jest wymagana konfiguracja infrastruktury - platforma SaaS z wieloma dzierżawami jest gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka zarówno dla producentów OEM, jak i odbiorników danych.

Podstawowe usługi aplikacji Assetfox
Interfejs użytkownika Assetfox do generowania pakietów AAS i zarządzania nimi dla typów produktów i instancji.

Tworzenie i zarządzanie pakietami AASX

Automatycznie generuje standardowe pakiety AASX z przesłanych dokumentów. Generator AAS tworzy pakiety informacyjne zgodne z AAS z zastrzeżonych danych (pliki PDF, pliki BMECAT/eClass, obrazy), nadające się do użytku dla organizacji, które nie mają jeszcze natywnych źródeł danych AAS. Umożliwia to odczyt maszynowy, ustrukturyzowane dane zasobów dla różnych podmodeli AAS, np. cyfrowej tabliczki znamionowej, danych technicznych (ECLASS v14.0) i dokumentacji przekazywania (VDI2770). Generowanie może odbywać się ręcznie lub automatycznie za pomocą APIs.

Dostęp do danych produktów i urządzeń przez port MX

Assetfox umożliwia bezpieczne zarządzanie danymi o produktach i sprzęcie. Dane o produktach mogą być publicznie dostępne w systemach inżynierskich, podczas gdy dostęp do danych specyficznych dla urządzeń może być ograniczony do upoważnionych stron, takich jak nabywca aktywów.

Możliwość generatora AAS w użytkowaniu przez użytkownika końcowego — w tym przypadku w podejściu ręcznym.
Logo zgodności firmy IDTA potwierdzające prawidłowe wdrożenie normy do Assetfox jako produktu.

Połączenie przestrzeni danych między firmami

Połącz swoją organizację z przemysłową przestrzenią danych. Assetfox wspiera interoperacyjność z innymi systemami AAS poprzez port MX Leo i MX-port Hercules, wspierając zasady interoperacyjności zdefiniowane w ramach Manufacturing X/Factory X. Specyficzne dla klienta złącza źródeł danych mogą być realizowane przez partnerów Siemens lub użytkowników końcowych bezpośrednio przy użyciu standardowego interfejsu API, unikając blokowania IT i OT.

Elastyczność jako kluczowa korzyść

Assetfox umożliwia infrastrukturę AAS jako elastyczną użyteczną usługę dla użytkowników końcowych, a także kreatora aplikacji zewnętrznych, np. tworzenie aplikacji dla Digital Product Passport, dostarczanie informacji AAS jako OEM lub rozwiązanie umożliwiające śledzenie przepływu materiałów. Model licencjonowania pobiera tylko to, co jest naprawdę używane i pozwala użytkownikowi rozpocząć od instalacji na małą skalę, a później płynnie rozwinąć.

Dowiedz się więcej o paszporcie produktu cyfrowego (DPP4.0)

Zdefiniowany i dostępny opis katalogu API umożliwiający użytkownikom końcowym i osobom trzecim tworzenie własnych aplikacji na platformie Asse

Często zadawane pytania