Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITOP PSU8600?

System zasilania SITOP PSU8600 zapewnia niezawodne zasilanie 24V dla zakładów przemysłowych i maszyn. Zintegruj go w pełni z systemami automatyki poprzez PROFINET, Ethernet/IP lub OPC UA.

Złożone obiekty przemysłowe wymagają wydajnej, elastycznej i niezawodnej mocy. SITOP PSU8600 rozwiązuje te wyzwania dzięki unikalnej funkcjonalności i zaawansowanej diagnostyce. Rejestruje dane operacyjne, dostarczając kluczowych informacji dla ciągłej, zoptymalizowanej wydajności.

Kluczowe korzyści

Zwiększ dostępność

Osiągnij wysoką dostępność instalacji dzięki kompleksowej diagnostyce. Używaj zarejestrowanych danych operacyjnych do konserwacji predykcyjnej, aby wcześnie zidentyfikować problemy, aby zminimalizować przestoje i zoptymalizować wydajność systemu.

Optymalizuj przestrzeń

Używaj kompaktowych konstrukcji, aby uzyskać wysoką wydajność i minimalne straty ciepła. Zaoszczędź miejsce na urządzenia przerywające obwody dzięki maksymalnie czterema wyjściami monitorowanymi przez przeciążenie. Uprość konstrukcję szafy sterowniczej, aby zmniejszyć liczbę dodatkowych komponentów i okablowania.

Chronić przed awariami

Zabezpiecz swoje operacje przed awariami zasilania dzięki SITOP PSU8600. Używaj modułów buforowych do krótkich spadków i modułów UPS w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu. Bezpiecznie wyłącz instalację, zachowując kontrolę.

Wyróżnione możliwości