Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITOP PSU8400?

SITOP PSU8400 to wysoce niezawodny zasilacz z komunikacją IO-Link. Zapewnia stabilną moc dla zastosowań przemysłowych, oferując zarówno diagnostykę na miejscu, jak i zdalną w celu ulepszonego sterowania.

Konwencjonalne zasilacze często nie mają zaawansowanych możliwości diagnostycznych i solidnej wydajności w trudnych warunkach. SITOP PSU8400 rozwiązuje to rozwiązanie, oferując wygodną parametryzację, monitorowanie i diagnostykę, wysokie rezerwy mocy i poziom sprawności do 96%. Jego wytrzymała konstrukcja zapewnia stabilną pracę nawet w niestabilnych systemach zasilania lub podczas błędów dwufazowych.

Kluczowe korzyści

Zwiększ niezawodność

SITOP PSU8400 zapewnia stabilną pracę w trudnych warunkach i niestabilnych systemach zasilania dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji. Utrzymuj niezawodną moc podczas błędów dzięki pracy 2-fazowej i wykorzystaj rezerwy mocy, aby zapewnić wysoką zdolność przeciążenia.

Zmniejszenie przestojów

Osiągnij oszczędność czasu uruchomienia i szybką wymianę podczas błędów dzięki parametryzacji IO-Link. Zminimalizuj przestoje dzięki diagnostyce i monitorowaniu zasilania.

Optymalizacja przestrzeni i kosztów

Wykorzystaj kompaktową konstrukcję bez bocznych prześwitów, aby uzyskać niewielką powierzchnię w szafie sterowniczej. Skorzystaj z wysokiej wydajności, zmniejszenia strat ciepła i zmniejszenia zużycia energii.

Wyróżnione możliwości