SITOP PSU6200 to kompaktowy, wszechstronny zasilacz przeznaczony do szerokiej gamy standardowych zastosowań wymagających 12, 24 lub 48 V. Oferuje wysoką wydajność, kompleksową diagnostykę i niezawodność działania.
Ukierunkowana diagnostyka SITOP PSU6200 monitoruje obciążenie i żywotność zasilacza, sygnalizując stan za pomocą diody LED. Następnie integruje się z systemem automatyki w celu stałego monitorowania stanu. Pomaga to aktywnie rozwiązywać potencjalne problemy i utrzymać czas pracy systemu.
Portfolio SITOP PSU6200 obejmuje:
- SITOP PSU6200, 1-fazowy, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, 3-fazowy, 24 V, 48 V DC