Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITOP PDP6200?

SITOP PDP6200 zapewnia zdecentralizowaną moc 24 V w trudnych warunkach z ochroną IP65, sześcioma monitorowanymi wyjściami i bezpiecznym wyłączeniem momentu obrotowego dla intralogistyki. W połączeniu z aplikacjami Siemens Unified Edge, zespoły uzyskują szybką wizualizację, diagnostykę i zdalne odzyskiwanie na krawędzi.

Kluczowe korzyści

Przyspiesz uruchomienie

Zmniejsz złożoność szafy i przebiegi przewodów dzięki instalacji IP65 i zintegrowanemu zasilaniu 3-fazowemu zapewniającemu dystrybucję 24 V na maszynie.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Użyj funkcji Safe Torque Off, aby zatrzymać napędy bez mocy cięcia, dzięki czemu przepływ materiału jest szybko wznowiony w ustawieniach intralogistycznych.

Usprawnij operacje krawędzi

Nie twórz wizualizacji kodu, zarządzaj aplikacjami centralnie i przekazuj alarmy, aby uzyskać spójne HMI na dowolnym urządzeniu.

Wyróżnione możliwości