Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego moduły SITOP DC UPS?

Moduły SITOP DC UPS zapewniają zasilanie 24 V podczas przerw w zasilaniu, chroniąc technologię i dane, jednocześnie umożliwiając kontrolowane wyłączanie lub kontynuację pracy. W połączeniu z aplikacjami Siemens Unified Edge zapewniają wizualizację w czasie rzeczywistym, scentralizowane zarządzanie aplikacjami i płynną łączność w celu zapewnienia odpornej automatyzacji.

Kluczowe korzyści

Zapewnij nieprzerwaną pracę

Zwiększ awarie zasilania za pomocą modułów akumulatorów lub kondensatorów, aby utrzymać procesy i uniknąć kosztownych przestojów.

Ochrona danych krytycznych

Umożliwia bezpieczne, zdefiniowane wyłączanie komputerów i systemów automatyki, aby zapobiec utracie danych i uszkodzeniom sprzętu.

Uproszczenie zarządzania krawędziami

Twórz wizualizacje za pomocą narzędzi bez kodu i zdalnie zarządzaj aplikacjami, aby uzyskać spójną wydajność w różnych witrynach.

Wyróżnione możliwości