Dlaczego moduły dodatkowe SITOP?
Moduły dodatkowe SITOP to moduły rozszerzeń, które niezawodnie chronią zasilacze przed zakłóceniami i zagrożeniami po stronie głównej i wtórnej. Zapobiegają zatrzymaniom instalacji i kosztownym uszkodzeniom, chroniąc przed awariami zasilania, ekstremalnymi zmianami napięcia lub wadliwymi obciążeniami. Moduły te oferują unikalną, elastyczną rozbudowę zasilaczy SITOP, umożliwiając pełną, wszechstronną ochronę.
Niezawodna ochrona systemu przed różnymi potencjalnymi zagrożeniami
Zabezpieczenie przed awarią poprzez zwolnienie
Zapewnij niezawodne zasilanie 24 V DC, nawet jeśli jeden zasilacz ulegnie awarii, odłączając dwa zasilacze. Moduł stale monitoruje zasilacze zasilające i wysyła sygnał w przypadku awarii.

Szybka, selektywna lokalizacja usterek dla obciążeń 24 V DC
Podziel obwód zasilania 24 V DC na oddzielne gałęzie i selektywnie je chroń. Moduły niezawodnie odłączają wadliwe obwody obciążenia, zapewniając, że zasilanie do innych obciążeń jest kontynuowane bez przerwy i zapobiegając całkowitej awarii instalacji.

Pomostowanie krótkotrwałych awarii zasilania
Zatrzymaj krótkotrwałe awarie zasilania (awarie) w zakresie sekund za pomocą kondensatorów elektrolitycznych, aby zapewnić niezawodną pracę bez przerw.

Niezawodna redukcja prądów rozruchowych
Chroń zasilacz i wszystkie podłączone obciążenia, niezawodnie zmniejszając wysokie prądy rozruchowe z silników rozruchowych, transformatorów i innych urządzeń, zapobiegając wypukaniu się urządzeń ochronnych i uszkodzeniu wrażliwych elementów.

Chronić przed wysokimi napięciami wstecznymi
Moduł rozdrabniacza SITOP CHO1400 chroni moc wyjściową zasilacza 24 V lub 48 V przed nadmiernym napięciem indukowanym przez obciążenia, np. przez silniki prądu stałego w trybie hamowania. Jeżeli napięcie przekracza próg odpowiedzi modułu z powodu hamowania regeneracyjnego, moduł ogranicza napięcie poprzez przekształcenie energii zregenerowanej w ciepło za pomocą rezystorów wewnętrznych.

Wyłączniki miniaturowe
Moduł doładowania SITOP PBM1200 może być podłączony równolegle z zasilaczem SITOP 24 V lub 48 V od 20 A, aby odłączyć dotknięty podajnik w milisekundach w przypadku zwarcia. Moduł zwiększania mocy krótko dostarcza wysoki prąd wyłączania wymagany przez miniaturowy wyłącznik automatyczny do odłączenia dotkniętego podajnika.