Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SISTAR®?

SISTAR® to oparty na SCADA system kontroli procesów dla operacji wsadowych. Zapewnia znormalizowaną, modułową konstrukcję zapewniającą szybszą realizację projektu i obniżenie kosztów inżynierii. Klienci zyskują stałą jakość produktów dzięki zautomatyzowanej kontroli receptur, cyfrowej przejrzystości zgodności z przepisami, płynnej integracji danych (OPC UA) i solidnemu bezpieczeństwu cybernetycznemu. Zapewnia to zwinną skalowalność i proaktywną konserwację, a produkcję odporną na przyszłość na zmieniające się wymagania.

Uproszczona konserwacja i adaptacja

Wykorzystaj standaryzowaną, dobrze znaną platformę inżynierską, aby uzyskać łatwy dostęp do ekspertów i partnerów serwisowych, upraszczając konserwację i dostosowywanie receptur.

Pełna przejrzystość produkcji

Uzyskaj pełny wgląd w wydajność produkcji i wszystkie partie, dzięki szybkiemu dostępowi do odpowiednich danych dotyczących dokumentacji i zgodności.

Ulepszona kontrola jakości i diagnostyka

Dane z ekranu procesu są rejestrowane i odtwarzane ponownie, umożliwiając łatwą analizę przyczyn głównych pod kątem problemów z jakością i poprawę ogólnej kontroli.

Najważniejsze funkcje

Standaryzowana platforma inżynierska

Fundacja SISTAR® oparta na ustandaryzowanej i powszechnie rozpoznawalnej platformie inżynieryjnej zapewnia łatwy dostęp do grona wykwalifikowanych ekspertów i partnerów serwisowych. To znacznie upraszcza bieżące zadania konserwacyjne i sprawia, że dostosowywanie przepisów jest proste, zapewniając płynne i wydajne działanie operacji przy minimalnych zakłóceniach.

Ostatnie WebProcesses Screens

Kompleksowy monitoring produkcji

Uzyskaj niezrównany wgląd w procesy produkcyjne dzięki SISTAR®. Zapewnia pełną przejrzystość wydajności produkcji i zapewnia natychmiastowy dostęp do danych dla wszystkich produkowanych partii. Ta kompleksowa funkcja monitorowania pomaga w spełnianiu wymagań dotyczących dokumentacji, zapewniając zgodność z przepisami i zapewniając cenne informacje operacyjne w celu optymalizacji produkcji.

Instar RouteControl

Wizualizowane powtórki danych procesu

SISTAR® poprawia kontrolę jakości, rejestrując i umożliwiając odtwarzanie danych ze wszystkich ekranów procesu za pośrednictwem standardowego interfejsu użytkownika. To potężne narzędzie diagnostyczne umożliwia szybką i precyzyjną analizę przyczyn pierwotnych dla wszelkich problemów związanych z jakością, które mogą się pojawić, ułatwiając szybkie rozwiązywanie problemów i ciągłe poprawianie jakości produkcji.

Starter ReplayMode

Dowiedz się, jak inni używają SISTAR®

Stadlauer Malzfabrik GesmbH | Najnowocześniejsze składniki do parzenia i pieczenia

Wysoki poziom automatyzacji i zintegrowane czujniki zapewniają dokładne gromadzenie danych i najwyższą jakość produktu. Dzięki intuicyjnej wizualizacji SISTAR® pomaga pracownikom STAMAG efektywnie interpretować procesy. Tryb powtórki, raporty wsadowe i dzienniki kroków zapewniają analizę, optymalizację i pełną identyfikowalność.

Select...

SISTAR® w towarach konsumenckich

Produkcja towarów pakowanych konsumpcyjnych wymaga stałej jakości, różnorodnego zarządzania recepturami i wydajnej produkcji żywności, napojów i higieny osobistej. SISTAR® zapewnia precyzyjne wykonanie receptur i solidne zarządzanie partiami, optymalizując wydajność, minimalizując ilość odpadów oraz wspierając rygorystyczną kontrolę jakości i przestrzeganie przepisów.

F&B Visual różne towary pakowane konsumpcyjne

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty