Dlaczego SIRIUS timing relays?
SIRIUS timing relays zapewniają precyzyjne przełączanie z opóźnionym czasem dla obwodów sterowania, rozruchu, ochrony i regulacji w zastosowaniach przemysłowych. Oferta obejmuje przekaźniki rozrządu 3RP25, 3RP20 i 7PV15 oraz moduły funkcyjne 3RA28 i przełączniki pomocnicze — każdy zaprojektowany z myślą o specyficznych wymaganiach montażowych i przestrzennych.
- Wielofunkcyjne przekaźniki 3RP25 integrują do 27 funkcji rozrządu w kompaktowych obudowach przemysłowych o standardowych szerokościach 22,5 mm lub 17,5 mm.
- Przekaźniki o konstrukcji stykowej 3RP20 charakteryzują się zmniejszoną wysokością i głębokością montażu dla szczelnych luzów w skrzynkach rozdzielczych.
- Przekaźniki wąskie 7PV15 w obudowach 17,5 mm zapewniają wydajność zgodną z EMC w zastosowaniach mieszkalnych i standardowych.
Wszystkie modele obsługują szerokie zakresy napięć od 12 do 240 V AC/DC dla globalnej elastyczności wdrażania.