Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Po co układać światła i kolumny sygnalizacyjne?

Portfolio lamp stołowych i kolumn sygnalizacyjnych firmy Siemens to przemysłowe światła wieżowe i akustyczne urządzenia ostrzegawcze. Wykorzystuj je do nadzorowania złożonych przepływów pracy na maszynach lub w zautomatyzowanych procesach oraz jako wizualne lub akustyczne systemy ostrzegania w sytuacjach awaryjnych.

Złożone środowiska przemysłowe wymagają przejrzystej, adaptowalnej sygnalizacji do sterowania procesami i bezpieczeństwa. Nasze kolumny sygnalizacyjne oferują modułowość i elastyczną konstrukcję. Dostosuj elementy wizualne i akustyczne do swoich potrzeb, aby zapewnić przejrzystą komunikację i szybką reakcję na zmiany operacyjne lub awaryjne.

Ciesz się łatwą instalacją i wysoką odpornością na wstrząsy i wibracje dla niezawodnej pracy w warunkach przemysłowych. Integracja z interfejsem AS-Interface lub IO-Link, aby uzyskać cyfrowe połączenia i diagnostykę w celu poprawy kontroli procesu.

Wybierz między:

  • 8WD42
  • 8WD44
  • 8WD46

Główne zalety

Ulepszanie systemów ostrzegawczych

Nadzoruj złożone procesy na maszynach i procesy zautomatyzowane za pomocą przejrzystych pomocy wizualnych. Wykorzystuj nasze kolumny sygnalizacyjne jako wizualne lub akustyczne systemy ostrzegania w sytuacjach awaryjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Usprawnij instalację

Zainstaluj nasze kolumny sygnalizacyjne i układaj światła z łatwością. Między elementem łączącym a pokrywą można zamontować wiele elementów.

Działaj w trudnych warunkach

Wdrażaj kolumny sygnalizacyjne w zastosowaniach przemysłowych i budowlanych, takich jak linie montażowe, systemy przenośników i stacje żeglugowe. Ich solidna konstrukcja jest odporna na wstrząsy i wibracje, zapewniając niezawodne działanie i długą żywotność.

Polecane rozwiązania