Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rozrusznik silnika M200D?

Wytrzymałe i kompaktowe rozruszniki SIRIUS M200D motor starters są idealne do instalacji rozłożonych na dużym obszarze w trudnych warunkach przemysłowych. Uruchamiają i chronią silniki i obciążenia do 5,5 kW i są przeznaczone do podłączenia do sprawdzonych w terenie systemów magistrali AS-i, PROFIBUS i PROFINET.

Skutecznie zarządzaj sterowaniem silnikiem w trudnych ustawieniach. Nasze rozruszniki silnikowe charakteryzują się solidną konstrukcją, zapewniającą zaawansowaną ochronę i monitorowanie. Korzystaj z rozbudowanych funkcji diagnostycznych, w tym odczytu prądu silnika, aby szybko zidentyfikować i rozwiązywać problemy.

Pełna oferta rozruszników SIRIUS obejmuje:

Kluczowe korzyści

Optymalizacja wydajności

Popraw wydajność i zwiększ elastyczność instalacji. Nasze rozruszniki silnikowe usprawniają pracę w rozwiązaniach z napędem rozproszonym, zapewniając mniejszą złożoność.

Uproszczenie uruchomienia

Łatwo zakończ uruchomienie w zaledwie sześciu krokach, aby zaoszczędzić cenny czas i zasoby. Proste ustawienia lokalne lub lokalne interfejsy zapewniają szybką i wydajną konfigurację rozruszników silnika.

Usprawnij konserwację

Zwiększ dostępność systemu dzięki kompleksowej koncepcji diagnostyki i rozbudowanemu monitorowaniu systemu. Jeśli potrzebujesz serwisu, modułowa koncepcja i automatyczna ponowna parametryzacja ułatwiają to.

Najważniejsze funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Ucz się

Ulotka | Wytrzymałe rozruszniki silnikowe do rozproszonych rozwiązań napędowych

Broszura | Silniki rozruchowe z hybrydowym sterowaniem przemysłowym SIRIUS

Obejrzyj

Wideo | Uruchomienie rozrusznika silnika SIRIUS M200D Basic

Zacznij pracę teraz