Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC ET 200SP motor starter?

SIMATIC ET 200SP motor starter to kompaktowy i mocny rozrusznik do silników jedno- i trójfazowych o mocy do 5,5 kW. Kompaktowa szerokość 30 mm pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w panelu sterowania, odpowiadając na potrzebę mniejszych, bardziej wydajnych konstrukcji szaf. Jako część rozproszonego systemu we/wy SIMATIC ET 200SP oferuje płynną integrację i niezawodną ochronę silnika zarówno w zastosowaniach standardowych, jak i bezpieczeństwa.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Kluczowe cechy

Szeroki zakres wydajności

Szeroki zakres wydajności dla silników o mocy do 5,5 kW.

Elegancka konstrukcja silnika podkreślająca zakres wydajności z zaawansowaną wydajnością i potężnymi możliwościami inżynierskimi.

Więcej miejsca w panelu sterowania

Więcej miejsca w panelu sterowania dzięki szerokości modułu zaledwie 30 mm.

Obraz promocyjny dla panelu sterowania z niebieskim tłem i białą ikoną panelu sterowania z większą ilością miejsca.

Szybsza konfiguracja

Szybsza konfiguracja w TIA Portal.

Technik konfigurujący oprogramowanie automatyki przemysłowej z usprawnionym przepływem pracy i elementami interfejsu cyfrowego.

Szybsza konserwacja

Szybsza konserwacja dzięki automatycznemu przesyłaniu parametrów.

Obraz promocyjny zapewniający szybszą konserwację z szybko poruszającym się pojazdem z narzędziem do konserwacji na pierwszym planie.

Ekonomiczny

Ekonomiczny dzięki niskiej wariancji modułów i hybrydowej technologii przełączania.

Obraz grafiki promocyjnej produktu podkreślający jego korzyści ekonomiczne dzięki niskiej wariancji modułu.

Niższe koszty zakładu

Niższe koszty instalacji dzięki szybkiej instalacji i okablowaniu.

Obraz ikony rośliny z zielonym tłem i symbolem niższego kosztu.

Łatwa wymienność modułów

Łatwa wymienność modułów oznacza zwiększoną dostępność instalacji.

Obraz promocyjny zapewniający łatwą wymienność modułów, prezentujący modułowy system z wymiennymi częściami.

Rozwiązania bezpieczeństwa

Elastyczne rozwiązania bezpieczeństwa poprzez SIMATIC F-CPU lub przekaźnik bezpieczeństwa SIRIUS 3SK.

Obraz promocyjny dla rozwiązań bezpieczeństwa z ikoną bezpieczeństwa z zielonym znacznikiem wyboru i niebieskim tłem.