Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC ET 200pro motor starters?

SIMATIC ET 200pro motor starters są częścią dystrybuowanej oferty we/wy Siemens, zapewniając sterowanie silnikiem bez szafy bezpośrednio na maszynie. Dzięki ochronie IP65/67 i inteligentnej diagnostyce uruchamiają i chronią silniki o mocy do 5,5 kW, bezproblemowo integrując się z rodziną SIMATIC ET 200 w celu elastycznej automatyzacji. Seria oferuje opcje dla każdej aplikacji:

  • Standardowy rozrusznik silnika ET 200pro - Podstawowy rozrusznik elektromechaniczny do pracy bezpośredniej lub wstecznej
  • Wysokowydajny rozrusznik silnika ET 200pro — Zaawansowany rozrusznik elektroniczny z miękkim startem do przełączania bez zużycia
  • Moduł izolatora — Bezpieczne lokalne odłączenie w celu konserwacji
  • Lokalne rozwiązanie rozrusznika silnika bezpieczeństwa - Autonomiczne bezpieczeństwo bez kontrolera awaryjnego
  • Rozwiązanie rozrusznika silnika bezpieczeństwa ProfiSafe — Bezpieczeństwo sieciowe za pośrednictwem PROFIBUS lub PROFINET
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

Wyróżnione możliwości

Kluczowe korzyści

Zainstaluj szafki bez użycia w całym portfolio

Wszystkie warianty, od standardowych po rozwiązania bezpieczeństwa, są montowane bezpośrednio na maszynie z ochroną IP65/67 w trudnych warunkach.

Zwiększ przejrzystość dzięki zintegrowanej diagnostyce

Każdy typ rozrusznika oferuje parametryzację i diagnostykę, zapewniając widoczność niezależnie od tego, czy wybierzesz moduły standardowe, wysokiej funkcjonalności czy moduły bezpieczeństwa.

Dopasuj konfiguracje do swojej aplikacji

Wybieraj spośród standardowych rozwiązań o wysokich funkcjach, izolatorach lub zabezpieczeniach, aby zbudować system dostosowany do potrzeb związanych z automatyzacją.