Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIRIUS Command 8WU46?

Urządzenia przemysłowe wymagają przejrzystej, niezawodnej sygnalizacji, łatwej w instalacji i dostosowywania do różnych konstrukcji maszyn. Zintegrowana wieża sygnałowa 8WU46 zapewnia doskonałą widoczność, dźwiękowe alarmy i elastyczne opcje montażu w kompaktowej konstrukcji typu „wszystko w jednym”.

Przezroczysta soczewka minimalizuje zakłócenia ze światła otoczenia, zapewniając jednocześnie silną, widoczną sygnalizację pod każdym kątem. Wstępnie skonfigurowany zestaw upraszcza wybór i instalację produktów, włączając sprzęt montażowy i okablowanie. Dzięki elastycznym opcjom układania w stosy, zintegrowanemu brzęczykowi i składanej podstawie montażowej 8WU46 łatwo dostosowuje się do różnych układów sprzętu i środowisk montażowych.

Zaprojektowany do płynnego łączenia z przyciskiem 3SB6 i lampką wskaźnikową, 8WU46 tworzy spójne i wydajne rozwiązanie sygnalizacyjne dla urządzeń przemysłowych.

Główne zalety

Uproszczenie instalacji i integracji sprzętu

Skróć czas konfiguracji dzięki kompletnemu zestawowi, który zawiera wsporniki montażowe i kable. Wstępnie skonfigurowane komponenty minimalizują złożoność wyboru produktu i umożliwiają szybszą instalację w wielu typach urządzeń.

Poprawa widoczności i świadomości alarmów

Zapewnij wyraźne wizualne i dźwiękowe alerty za pomocą przezroczystej konstrukcji obiektywu i brzęczyka impulsowego 85 dB. Obiektyw w kształcie bębna zapewnia spójne, wszechstronne oświetlenie przy jednoczesnym minimalizowaniu zakłóceń światła otoczenia.

Łatwe dostosowanie do układów maszyn

Obsługa elastycznej instalacji dzięki regulowanym kątom montażu, składanym opcjom instalacji i kompatybilności z wieloma otworami podstawy, która umożliwia wymianę istniejących wież sygnalizacyjnych bez przeprojektowania sprzętu.

Dostępne funkcje