Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przełączniki sterowane klawiszem ID?

SIRIUS ACT ID key-operated switches zapewniają nowoczesne zarządzanie dostępem dla zakładów przemysłowych. Te urządzenia elektroniczne zastępują konwencjonalne przełączniki kluczy i wykorzystują unikalne identyfikatory kluczy i chipy RFID do uwierzytelniania użytkowników w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności instalacji. Możesz doświadczyć „kluczowego chaosu”

tradycyjne systemy, które mają trudności z zarządzaniem kilkoma poziomami autoryzacji i zapobieganiem nieautoryzowanemu dostępowi. Nasze przełączniki z kluczem identyfikacyjnym przypisują autoryzacje z unikalnymi identyfikatorami kluczy do zarządzania indywidualnymi lub grupowymi, aby usprawnić kontrolę dostępu i wyeliminować zależność od haseł. Różne kolorowe klucze RFID upraszczają identyfikację i zmniejszają złożoność zarządzania kluczami. Łatwa integracja za pośrednictwem TIA Portal w celu szybkiej konfiguracji i wdrażania elastycznej kontroli dostępu. Pełna oferta obejmuje przełączniki z kluczami ID, moduły elektroniczne i zestawy startowe.

Kluczowe korzyści

Zwiększenie bezpieczeństwa roślin

Wdrożenie nowoczesnego zarządzania dostępem dla bezpieczeństwa instalacji. Nasze przełączniki z kluczem identyfikacyjnym zapewniają unikalne uwierzytelnianie RFID dla użytkowników. Chronić przed nieautoryzowanym dostępem.

Usprawnij zarządzanie dostępem

Wdrożyć indywidualne zarządzanie autoryzacjami dla grup lub osób fizycznych. Uprość kompleksową kontrolę dostępu dzięki elastycznym poziomom autoryzacji naszego systemu, swobodnie programowalnym dla specjalnych blokad za pośrednictwem IO-Link.

Poprawa analiz danych

Analizuj dane użytkowników, aby poprawić wydajność zakładu i zoptymalizować produktywność. Nasze przełączniki z kluczem identyfikacyjnym obsługują monitorowanie stanu i pokonują bariery komunikacyjne IT i OT, zapewniając cenne informacje.

Polecane opcje

Przełączniki z kluczem ID Portfolio

Przełączniki klawiszowe ID 22mm, okrągłe, plastikowe, czarne

Przełączniki klawiszowe ID 22mm, okrągłe, metalowe, błyszczące

Sirius-ACT - Standardowy moduł elektroniczny

IO - Link swobodnie programowalny moduł elektroniczny

Przełączniki sterowane klawiszem ID Zestaw startowy 1

Przełączniki sterowane klawiszem ID Zestaw startowy 2