Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Pobierz broszurę produktową tutaj

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach tego produktu.

Dlaczego SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

Przekaźnik bezpieczeństwa 3SK0, zaprojektowany na rynek chiński, ułatwia bezpieczeństwo maszyn.

Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań i modułowej konstrukcji sprawia, że bezpieczeństwo jest intuicyjne i wydajne — od projektowania systemu po codzienną obsługę. Produkt posiada certyfikaty CCC, CE, UL i jest uznawany przez autorytatywne instytucje o poziomie bezpieczeństwa do PL e/SIL 3.

Znacząco skrócić czas przestojów związanych z awariami i niezawodność osadzania w całym cyklu życia sprzętu dzięki przejrzystej diagnostyce na żywo i wskazaniu stanu. Wybór przekaźnika bezpieczeństwa SIRIUS SMART 3SK0 oznacza wybór wydajnej, zgodnej z wymaganiami i godnej zaufania ochrony bezpieczeństwa.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Łatwa integracja

Model 3SK0 łatwo integruje się z różnymi obwodami bezpieczeństwa, dzięki czemu bezpieczeństwo maszyn jest intuicyjne i łatwe do wdrożenia — od projektu do zastosowania. Znacznie skrócić czas od projektu do produkcji.

Globalnie akceptowana i zaufana ochrona

W zestawie CCC, CE, UL, TÜV i nie tylko - Twój sprzęt może bez obaw wypłynąć na morze. Certyfikowany przez uznane osoby trzecie, z poziomem bezpieczeństwa do PL e/SIL 3. Stwórz mocną, niezawodną barierę bezpieczeństwa dla swoich maszyn.

Wyraźna diagnostyka

Wyświetlanie stanu w czasie rzeczywistym i wyraźne wskazanie usterek umożliwiają szybkie rozwiązywanie problemów, skracają przestoje i zapewniają bardziej niezawodną pracę.

Najważniejsze funkcje

Wysoka niezawodność

Certyfikowany przez uznane osoby trzecie, z poziomem bezpieczeństwa do PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-bezpieczny-przekaźnik-3sk0-produkt-foto-mhero-1280x720-możliwość-wysoka niezawodność-promo-640x480

Szeroki zasięg, łatwa integracja

  • Obsługuje 1 dwukanałowe lub 1 jednokanałowe wejście czujnika bezpieczeństwa.
  • Kompatybilny z wyłącznikami awaryjnymi, wyłącznikami drzwiowymi, kurtynami świetlnymi i innymi popularnymi czujnikami bezpieczeństwa.
  • Obsługuje automatyczne lub ręczne tryby uruchamiania.
  • Wyjście dwukanałowe: 3 wyjścia bezpieczeństwa NO+1 wyjście sygnału NC.
  • Napięcie sterujące 24V AC/DC, zgodne z wymaganiami pracy niskiego napięcia.
sirius-smart-safety-relay-3sk0-produkt-fotograficzno-szeroka pokrywa-łatwa-integracja-promo-640x480

Wyraźna diagnostyka

Przedni wskaźnik stanu wyświetla warunki pracy w czasie rzeczywistym i zapewnia dokładną diagnostykę błędów. Dzięki temu operatorzy mogą monitorować stan urządzenia na pierwszy rzut oka, szybko diagnozować problemy i znacznie skrócić czas przestojów rozwiązywania problemów, zapewniając niezawodność w całym cyklu życia sprzętu.

sirius-smart-przekaźnik bezpieczeństwa-3sk0-czysta-diagnostyka-promo-640x480

Dodatkowe zasoby