Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIRIUS 3RM1?

SIRIUS 3RM1 motor starter zapewnia pełne przełączanie i ochronę dla małych silników o mocy do 3 kW w kompaktowej obudowie 22,5 mm. Dostępny w konfiguracjach bezpośrednich on-line i cofania — w tym modeli ze zintegrowaną funkcją bezpieczeństwa — wykorzystuje trwałą i energooszczędną technologię przełączania hybrydowego. Urządzenie posiada certyfikaty IEC, CCC i UL do globalnego wdrożenia.

siemenssirius-003-ret02-a large

Kluczowe korzyści

Zaoszczędź miejsce

Jedno urządzenie łączy w sobie kilka funkcji, takich jak bezpośrednie uruchamianie on-line, rozruch wsteczny i ochrona przed przeciążeniem. Ponadto konfiguracja grupowa może zapewnić ochronę przed zwarciem do 55 kA za pomocą tylko jednego zabezpieczenia rozrusznika silnika.

Poprawa efektywności energetycznej

Nasza hybrydowa technologia przełączania wykorzystuje półprzewodniki o niskim zużyciu do włączania i wyłączania silnika. W fazie pracy energooszczędna technologia przekaźników skutkuje trwałymi rozrusznikami i wysokim poziomem efektywności energetycznej.

Łatwa instalacja i obsługa

Obsługuj zasilanie w obwodzie głównym dla kilku rozruszników silnika szybko i prosto za pomocą specjalnego systemu zasilania. Są one połączone ze sobą za pomocą trójfazowej szyny zbiorczej z minimalnym okablowaniem.

Wyróżnione możliwości

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Obejrzyj

Wideo | SIRIUS 3RM1 bezpieczny

Wideo | Minimalne okablowanie SIRIUS 3RM1

Wideo | Hybrydowa technologia przełączania SIRIUS 3RM1

Przeczytaj

Broszura | SIRIUS 3RM1 motor starter

Broszura | SIRIUS 3RM1 zestaw startowy

Broszura | Zasilanie hybrydowych elementów sterujących przemysłowych SIRIUS

Produkty powiązane

SIRIUS 3RM1 zestaw startowy

Zamów zestaw startowy SIRIUS 3RM1 w specjalnej cenie. Otrzymujesz rozrusznik wsteczny za cenę bezpośredniego rozrusznika i korzystasz z szerokich bezpłatnych akcesoriów.