Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIPROTEC V?

SIPROTEC V to zwirtualizowana wersja sprawdzonego produktu ochrony i kontroli SIPROTEC 5. Wykorzystując sprawdzoną technologię wirtualizacji, SIPROTEC V umożliwia w pełni scentralizowaną ochronę i kontrolę.

Nasza misja jest jasna: uczynić siatki prostymi, skalowalnymi i bezpiecznymi.

Poniższe wskaźniki KPI pokazują, w jaki sposób ta transformacja przekłada się na mierzalną wartość.

SIPROTEC V Graphic KPIs Dashboard

Kluczowe korzyści

Sprawdzone algorytmy ochrony i zgodność z normą IEC 61850

  • Oparty na zaufanych i sprawdzonych algorytmach ochrony SIPROTEC 5.
  • Pełna zgodność z normą IEC 61850 zapewnia elastyczność i interoperacyjność.

Widoczność na całej stacji i koncepcja pod kątem zatoki

  • Zintegrowany system HMI umożliwia scentralizowaną obsługę i monitorowanie całej podstacji.
  • Wykonywanie operacji cyklu życia (start, stop, test) w jednej wnęce bez przerywania operacji w innych wnękach.

Cybersecurity, innowacje i sztuczna inteligencja

  • RBAC, Syslog, hartowanie wyrównane z CIS-em
  • Przestrzegaj międzynarodowych standardów NERC CIP/BDEW
  • Umożliwia wykorzystanie sztucznej inteligencji w podstacjach, odblokowywanie analiz predykcyjnych i lepsze podejmowanie decyzji

Wyróżnione możliwości

Poznaj SIPROTEC V w wirtualnym salonie

Wejdź do naszego interaktywnego świata 3D i obserwuj transformację ochrony i sterowania podstacji. Podróż od tradycyjnego sprzętu do najnowocześniejszych zwirtualizowanych systemów zdefiniowanych programowo. Odkryj architekturę SIPROTEC V i zanurz się w jej oprogramowaniu, aby dowiedzieć się więcej!

Obraz dla SIPROTEC V — Centrum doświadczeń z przyciskami „Eksploruj obszary terenowe i „Przejdź do budynku podstacji”.
Grafika Siprotec, produkt do ochrony podstacji cyfrowej.

Webinar: Ochrona gotowa do wirtualizacji

SIPROTEC V zamienia ograniczenia sprzętowe w możliwości cyfrowe.
Dołącz do naszych webinarów od lutego do kwietnia 2026

Przeglądaj zasoby