Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Reydisp Evolution?

Program operacyjno-parametryzacyjny Reydisp jest podstawowym oprogramowaniem stosowanym do konfiguracji serii przekaźników ochronnych Reyrolle. Zapewnia przyjazne dla użytkownika narzędzie z wbudowanym samouczkiem i plikiem pomocy, co zmniejsza wymagania dotyczące dodatkowego szkolenia. To intuicyjne oprogramowanie umożliwia przeglądanie i edycję ustawień, przeglądanie informacji o błędach, konfigurowanie języka przekaźników, krzywych IDMT i punktów danych komunikacyjnych. The Reydisp Evolution kompleksowy pakiet narzędzi oprogramowania jest dostępny do pobrania bezpłatnie.

Główne zalety

Dostosuj wyświetlacze

Oprogramowanie Language Editor daje użytkownikowi możliwość dostosowania tekstu wyświetlanego w przekaźnikach, strukturze menu i widokach oprzyrządowania.

Ułatwienie łatwiejszego łączenia

Oprogramowanie Communication Editor w pakiecie Reydisp umożliwia modyfikację konfiguracji protokołów przekaźnikowych i punktów danych dla protokołów IEC 60870-5-103, DNP 3.0 i MODBUS, ułatwiając interfejs podstacji.

Uzyskaj większą elastyczność

Oprogramowanie Curve Editor umożliwia tworzenie krzywych IDMTL dla przekaźników Reyrolle, zapewniając elastyczność podczas gradacji z innymi urządzeniami. Importuje istniejące krzywe, tworzy nowe krzywe i wysyła krzywe bezpośrednio do przekaźnika.

Dostępne funkcje