Inżynieria DIGSI 5
Wykorzystaj modułową strukturę i narzędzie inżynierskie DIGSI 5, aby skonfigurować i łączyć wszystkie funkcje w razie potrzeby, aby stworzyć potężną, elastyczną automatyzację dostosowaną do potrzeb systemu.
SIPROTEC 7VK87 to modułowe urządzenie do zarządzania wyłącznikami, które zapewnia niezawodne zarządzanie wyłącznikami, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemów elektrycznych. Efektywne zarządzanie wyłącznikami ma kluczowe znaczenie dla stabilności sieci. SIPROTEC 7VK87 zapewnia zaawansowane funkcje ochrony, sterowania, automatyzacji, monitorowania i jakości zasilania. Jego modułowa struktura i potężne narzędzie inżynierskie DIGSI 5 pomagają zapewnić przyszłościowe rozwiązania elektryczne. Urządzenie zawiera automatyczne ponowne zamykanie, Synchrocheck i zabezpieczenie przed awarią wyłącznika. Opieraj się na funkcjach cyberbezpieczeństwa, takich jak kontrola dostępu oparta na rolach, aby chronić swoje systemy.
Osiągnij bezpieczną i niezawodną automatyzację i sterowanie swoimi systemami. Nasza przyjazna dla użytkownika konstrukcja upraszcza obsługę urządzeń i oprogramowania, aby usprawnić przepływ pracy.
Spodziewaj się wysokiej dostępności nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Nakładamy konformalną powłokę na płyty elektroniczne, aby chronić je przed trudnymi warunkami, aby utrzymać infrastrukturę krytyczną w działaniu.
Pozyskiwanie i rejestrowanie danych dotyczących jakości zasilania w sieciach średniego i niskiego napięcia. Obejmuje to automatyczne ponowne zamykanie, synchronizację i ochronę przed awarią wyłącznika automatycznego podejmowania decyzji.
Wykorzystaj modułową strukturę i narzędzie inżynierskie DIGSI 5, aby skonfigurować i łączyć wszystkie funkcje w razie potrzeby, aby stworzyć potężną, elastyczną automatyzację dostosowaną do potrzeb systemu.
Zastosuj do czterech wtykowych modułów komunikacyjnych dla różnych nadmiarowych protokołów. Obsługa IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, Modbus TCP i PROFINET IO dla elastycznej integracji sieci.
Funkcjonalność Cybersecurity obejmuje kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), protokolowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz uwierzytelniony dostęp do sieci IEEE 802.1X. Bezpieczny dostęp do urządzenia w standardowej przeglądarce, aby zobaczyć dane diagnostyczne.