Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIPROTEC 7UT86?

SIPROTEC 7UT86 to modułowy przekaźnik ochrony różnicowej dla transformatorów trójuzwojowych, który służy jako główna ochrona zasobów krytycznych.

Chroń transformatory i podłączone zasoby sieciowe przed awariami i zakłóceniami pracy. SIPROTEC 7UT86 zapewnia solidną ochronę różnicową i dodatkową funkcję, która służy jako kopia zapasowa dla obiektów takich jak kable, linie i reaktory bocznikowe.

Dostosuj sprzęt do swoich potrzeb dzięki modułowej możliwości rozbudowy. Skonfiguruj wszystkie funkcje za pomocą narzędzia inżynierskiego DIGSI 5 do konfiguracji niestandardowej. Popraw bezpieczeństwo operacyjne dzięki funkcjom cyberbezpieczeństwa, takim jak kontrola dostępu oparta na rolach i bezpieczny dostęp do sieci, aby zapewnić niezawodną integralność danych i odporność systemu.

Kluczowe korzyści

Wykonuj w trudnych warunkach

Utrzymuj wysoką dostępność operacyjną w trudnych warunkach. Powłoka konformalna na płytach elektronicznych zapewnia niezawodne działanie i chroni infrastrukturę krytyczną.

Uproszczenie obsługi

Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika konstrukcja ułatwia operatorom obsługę urządzeń i konfigurowanie funkcji w celu wydajnej pracy. Zmniejsz złożoność zarządzania urządzeniami i oprogramowaniem.

Zintegruj swój system

Osiągnij pełną kompatybilność z normą IEC 61850 wydania 1, 2.0 i 2.1 w celu integracji w środowisku operacyjnym, nawet z różnymi architekturami systemu.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Główna funkcja

Przeglądaj zasoby